2021 X15 Performance Serie Motor

X15 Performance Produktreihe (2021)

Leistung 525 bis 565 hp
391 – 421 kW
Drehmoment 1650 bis 2050 lb-ft
2237 bis 2779 Nm
Zertifizierung EPA 2021

Leistungsfähigkeit

Die überarbeitete X15 Performance Serie wurde für 2021 entwickelt, um die Anforderungen der EPA sowie für Treibhausgase Phase 2 zu erfüllen. Die X15 Performance Serie ist ein Update der Version 2017, aber viele Änderungen der Hardware werden bereits seit 2020 in der X15 Efficiency Serie umgesetzt. Gebaut im Hinblick auf Betriebszeit, optimierte Gesamkosten und einen unkomplizierten Betrieb, ist die 2021 X15 Performance Serie ist die erste Wahl für Fahrer, die starke Leistung benötigen.

Anwendungen

Schwerlast-Lkw Feuer und Notfall Hersteller von Lkw-Ausrüstung und Karosseriebauer

Übersicht:

Betriebszeit

In die 2021 X15 Performance Serie sind wichtige Produktverbesserungen integriert, die mit der 2020 X15 Efficiency Serie eingeführt wurden. Sie basiert auf der erfolgreichsten Produkteinführung in der bisherigen Unternehmensgeschichte von Cummins. Mit der bisher besten Metrik zum „Prozentsatz ohne Berührung“ und wenigsten „Berührungen pro Tausend“ erwartet Cummins, dass sich dieser Trend bei der 2021 X15 Produktreihe fortsetzen wird.
Cummins bietet die längsten Serviceintervalle in der Branche, damit Sie auf der Straße bleiben können und nicht in die Werkstatt müssen.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten

Eine Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 2 % kann die jährlichen Ausgaben für Kraftstoff erheblich reduzieren. Zusammen mit den branchenweit stärksten Motorbremsen und besseren Rückstellmöglichkeiten, mit denen der Fahrer länger im höchsten Gang bleiben kann, bietet die X15 Performance Series die Leistung, die Sie brauchen, mit dem Kraftstoffverbrauch, den Sie schon immer erreichen wollten. Mit den längsten Serviceintervallen in der Branche geben Sie so weniger Geld für die Wartung Ihrer Ausrüstung aus und nutzen sie optimal.

Leichte Bedienbarkeit​​​​​​​

Die X15 Performance Serie wurde speziell auf den Schwerlasttransport, den Premium-Linienverkehr und leistungsorientierte Kunden ausgelegt. Mit drei Leistungsstufen, die für klassische Kunden im Straßenverkehr bis zu 605 Horsepower bei den Leistungsstufen der Productivity Serie entwickelt wurden, war es noch nie so einfach, die richtige Leistung für Ihren Betrieb zu bestimmen. So können Sie mit Cummins PowerSpec Web Ihren Antriebsstrang online abgleichen und konfigurieren.

Um den effizienten Betrieb des Fahrers zu fördern, bietet die X15 Performance Serie jetzt Funktionen wie SmartCoast und Predictive Cruise Control für kompatible Antriebsstränge.

Unterstützt von Cummins

Mit über 3700 autorisierten Service- und Vertriebsstandorten in Nordamerika sind Sie gut versorgt. Wir stehen Ihnen mit einer Basisgarantie von 2 Jahren/250.000 Meilen und einer erweiterten Garantie von bis zu 5 Jahren/500.000 Meilen zur Seite.

Hilfe bei der Konfiguration Ihres X15 Efficiency Series-Antriebsstrangs erhalten Sie von Ihren örtlichen Cummins-Experten. Alternativ können Sie Cummins PowerSpec Web benutzen, um Ihre eigene Fahrzeugspezifikation zu entwickeln.
 

Angebotene Horsepower 525 bis 565 hp
391 bis 421 kW
Spitzendrehmoment 1850 bis 2050 lb-ft
2508bis2779 Nm
Geregelte Geschwindigkeit 1900 U/min
Einkupplungsdrehmoment 1000 lb-ft
1356 Nm
Anzahl der Zylinder 6
Systemgewicht 3152 lb
1430 Kg
Motor (trocken) 2961 lb
1343 Kg
System für die Abgasnachbehandlung 191 lb
87 Kg

Neu bei den 2021 X15 Performance Serie sind limitierte Klassen, die für Kunden Schwerlasttransport und Premium Linienverkehr optimiert sind. Das Spitzendrehmoment für die Performance Serie beläuft sich auf 1.000 U/min, bei geregelten Motordrehzahlen auf 1.900 U/min.

Bewertung Horsepower (Kw) Spitzendrehmoment Lb-ft @ 950 U/min (n*m)
X15 525 525 (391) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 2050 (2779)

 

Drehmoment- und Horsepower-Kurven:

Drehmomentkurven der Performance Serie

HP-Kurven der Performance Serie

  • VGT-Turbolader - Äußerst zuverlässige und präzise Konstruktion für eine schnelle Beschleunigung
  • XPI-Kraftstoffsystem – Hoher Druck ermöglicht mehrere Einspritzvorgänge pro Zyklus für branchenführend geringen Kraftstoffverbrauch und leiseren Betrieb
  • Single-Module™ Abgasnachbehandlungssystem – Ein kompaktes und leichtes System mit erhöhter Aschekapazität und verlängerten Wartungsintervallen
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überragendes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Fleetguard-Kraftstoff- und Schmierstofffilter – Überlegenes Fassungsvermögen bietet besseren Schutz und ermöglicht längere Wartungsintervalle
  • Cummins-Motorbremse – Mit bis zu 600 Horsepower ist die Kraft der Bremse branchenführend. Stärkeres Bremsvermögen verringert die Abnutzung von Betriebsbremsen und Ersatzteilkosten
ARTIKEL SCHWER
<5,0 MPG
NAHTRANSPORT
5,0 bis 5,9 MPG
NORMAL
6,0 bis 6,9 MPG
LEICHT
>7,0 MPG
ÖLABLASS-LINTERVALL 25.000 Mi 50.000 Mi 60.000 Mi 75.000 Mi
X15 ÖLABLASS MIT VALVOLINE PB 30.000 Mi 55.000 Mi 65.000 Mi 80.000 Mi
X15 ÖLABLASS MIT CUMMINS OILGUARDTM Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich Verlängerungen erhältlich Bis zu 100.000 Mi
KRAFTSTOFFFILTER* 25.000 Mi 50.000 Mi 60.000 Mi 75.000 Mi

Wenn die kombinierte prozentuale Leerlaufzeit plus Zapfwellenzeit (PTO) für die Intervalle „Nahtransport“, „Normal“ oder „Leichtverkehr“ größer ist als 40 %, verwenden Sie das nächst niedrige Leerlaufintervall.
*Für Nutzer von Premium Blue: Das Kraftstofffilter-Intervall entspricht dem optimierten Ölablass-Intervall (ODI).

 

ARTIKEL SCHWER
<5,5 MPG
NORMAL
5,5 bis 6,5 MPG
LEICHT
>6,5 MPG
DPF – Asche (Wartung)*** 250.000–400.000 m 400.000–600.000 mi 600.000–800.000 mi
DEF 300.000 mi bzw. 6.750 Stunden
Ventilstrang 500.000 mi / 10.000 Stunden / 60 Monate
Antriebsriemen 500.000 mi / 10.000 Stunden / 60 Monate
Kurbelgehäuseentlüftung n.z.
HC-Dosierer n.z.

***Cummins empfiehlt die Verwendung von originalen Cummins-DPF statt einer Reinigung des DPF im Rahmen des DPF-Aschewartungsintervalls. Mit der Leuchte zur Diagnose von DPF-Fehlern kann der Benutzer eine erweiterte DPF-Aschewartung durchführen (FC5383)



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.