Achsen
Cummins-Meritor ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von Schwerlast-Lkw-Achsen. Unser umfangreiches Achsenportfolio umfasst Achsen mit und ohne Vorderantrieb sowie Einzel-, Tandem- und Tridem-Hinterachsen.
Einzelne Hinterachsen
Die 17X HE von Cummins-Meritor ist unsere effizienteste Einzelachse der Klasse 8 in unserer Hinterachsreihe, die für anspruchsvolle Langstreckeneinsätze mit schweren Lasten konzipiert ist.
Die Achsen der Serie 79000 sind die nächste Generation von Achsen mit Einfachübersetzung für Transitbusse und Reisebusse mit einer Länge von 35 bis 60 Fuß.
Die Single-Hinterachse MC-17™ von Cummins-Meritor ist für den Einsatz in Bussen und Reisebussen konzipiert und sorgt durch ihre geräuscharme Bauweise für einen hohen Fahrkomfort.
Cummins-Meritor ist seit mehr als 50 Jahren der bevorzugte Achsenlieferant für die Flotte der 2,5- und 5-Tonnen-Fahrzeuge der US-Armee. Diese Kegelradvorgelege übertreffen die hohen Anforderungen der aktuellen Familie von Me
Die MOR-32 RC-Schienenachse von Cummins-Meritor ist für die Standardspurbreite der nordamerikanischen Schienen ausgelegt. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit Wagenhebern, die sowohl für den Straßen- als auch für den Schienenverkehr gebaut wurden und auf einem Gleisanschluss oder einem kleinen Rangierbahnhof eingesetzt werden können.
Die MS-10 Single-Hinterachse bietet eine höhere Kraftstoffeffizienz und Robustheit für anspruchsvolles Gelände.
Die einzelne Hinterachsachse MS-113 von Cummins-Meritor für den Linienverkehr und den städtischen Lieferverkehr wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-113 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten.
Die Single-Hinterachse MS-11X hinten bietet ein leichtes Design mit einer Vielzahl von Übersetzungen, um einer Vielzahl von mittleren und leichten Anwendungen gerecht zu werden.
Die MS-12 Single-Hinterachse ist für mittelschwere und Midi-Bus-Anwendungen mit geringem Geräuschpegel für besten Fahrkomfort konzipiert.
Die einzelne Hinterachsachse MS-120 von Cummins-Meritor für den Linienverkehr und den städtischen Lieferverkehr wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-120 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten.
Die MS-13NA Single-Hinterachse ist für mittelschwere und Midi-Bus-Anwendungen mit geringem Geräuschpegel für besten Fahrkomfort konzipiert.
Die MS-13X Single-Hinterachse für mittelschwere Anwendungen ist auf maximale Haltbarkeit und Gewichtseinsparung ausgelegt. Der 13X ist ideal für Lkw und Busse der Klassen 6 und 7.
Die MS-14 Single-Hinterachse ist für mittelschwere und Busanwendungen mit geringem Geräuschpegel für besten Laufkomfort konzipiert.
Die MS-13-145 Einzeluntersetzungs-Hypoid-Einzelantriebsachse ist für den On-Highway-Einsatz in Speditions-, Berufskraftwagen- und Busanwendungen konzipiert.
Die Hypoid-Einzelantriebsachse MS 1496 ist für den On-Highway-Einsatz für Busanwendungen konzipiert. Die Achse mit speziellem Busgetriebe und niedrigen Übersetzungen eignet sich ideal für komfortorientierte und geräusch- und rauhigkeitsspezifische Busanwendungen.
Die MS-1497 einfach übersetzte Hypoid-Einzelantriebsachse ist für den Einsatz im Güterverkehr und in Berufsfahrzeugen konzipiert.
Die Single-Hinterachse MS-14X für den Linienverkehr und den Stadtverkehr ist für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten konzipiert. Mit seiner legendären Langlebigkeit liefert der MS-14X Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten.
Die MS-15 Single-Hinterachse ist ein Leichtgewicht, aber leistungsstark genug, um die Anforderungen mittlerer und schwerer Anwendungen zu erfüllen.
Die einzelne Hinterachsachse MS-150 von Cummins-Meritor für den Linienverkehr und den städtischen Lieferverkehr wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-150 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten.
Die einzelne Hinterachsachse MS-155 von Cummins-Meritor für den Linienverkehr und den städtischen Lieferverkehr wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt. Mit seinem einfachen Design bietet der MS-155 Leistung bei reduzierten Wartungs- und Betriebskosten.
Die MS-14-160 einfach übersetzte Hypoid-Solo-Antriebsachse ist für den Betrieb auf der Straße für Schwerlast- und Berufslastwagen konzipiert. Diese Achse ist ideal für Sattelzugmaschinen und Schwerlast-Kipperanwendungen.
Die MS-13-17X-Hypoidachse mit einfacher Untersetzung wurde für anspruchsvolle Langstreckeneinsätze mit schweren Lasten, geringem Gewicht und erstklassiger Kraftstoffeffizienz entwickelt und ist für On-Highway-Anwendungen konzipiert und stellt die neueste Produktgeneration von Cummins Meritor für
Die Single-Hinterachse MS-18 bietet eine hohe Leistungsdichte, um extreme, Schwerlast-Lkw-Anwendungen so effizient wie möglich zu bewältigen.
Die Cummins-Meritor MS-230/MS-240 einzelne Hinterachsachse für den Linienverkehr und den städtischen Lieferverkehr wurde für die härtesten und anspruchsvollsten Arbeiten entwickelt.
Die MS-610-Single-Hinterachse wurde für Anwendungen im Baugewerbe, in der Schwerindustrie und für Allradantriebe 4x4 entwickelt. Sie bietet eine hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit und ist wahlweise mit Planeten- oder Kegelradnabenuntersetzung erhältlich.
Die Planetenantriebsachsen von Cummins-Meritor sind so konstruiert und gefertigt, dass sie in einer Vielzahl von schweren Off-Highway-Anwendungen eine höhere Kapazität und verbesserte Leistung bieten.
Die Cummins-Meritor PRC1015 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die Cummins-Meritor PRC1756 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die Cummins-Meritor PRC265 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Bahnservice-Geräten zu erfüllen, und kann höhere Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC3806 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die starren Planetenachsen der PRC671-Serie von Cummins-Meritor wurden entwickelt, um die Anforderungen von schweren landwirtschaftlichen Erntemaschinen zu erfüllen und höhere Drehmomente, Reifengrößen und Beladungsanforderungen zu unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC673 Planetenstarrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Off-Highway-Anwendungen zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer zu unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC674 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Anwendungen in der Landwirtschaft zu erfüllen, und kann höhere Drehmomente am Antriebsstrang und höhere Lastanforderungen für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC7545 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die Cummins-Meritor PRLC1735 Planetenstarrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Bahnservicegeräten zu erfüllen, und kann erhöhte Drehmomente und Lastanforderungen des Antriebsstrangs für einen längeren Betrieb und eine lange Lebensdauer unterstützen
Die neue ProTec 3000 Serie von Cummins-Meritor Defense basiert auf der bewährten Technologie der ProTec-Serie von Allrad-Lenkachsen und wird durch die langjährige Erfahrung von Cummins-Meritor in der zuverlässigen Leistung für Kriegs- und Verteidigungskräfte unterstützt
Die Lenkachse der ProTec 5000-Serie basiert auf der beliebten P600™-Produktlinie von Meritor für den Schwerlastverkehr.
Die Cummins-Meritor PXRC1756 ist eine vielfältige Achse, die für eine breite Palette von Schwerlasttransportfahrzeugen entwickelt wurde.
Die hintere Antriebsachse RC-23-160 für kleine Linienbusse und Reisebusse bietet die gleiche bewährte Haltbarkeit wie die Achse der Meritor 160-Serie™, die Millionen von Kilometern über der Straße in Anwendungen der Klasse 8 zurücklegt.
Wir bei Cummins-Meritor widmen uns Hinterachslösungen, die die Mobilität verbessern, um unseren Kunden einen Vorsprung zu verschaffen. Unsere breite Angebotspalette umfasst einfach übersetzte Hypoidachsen und doppelübersetzte Helix-Hypoidachsen.
Die Cummins-Meritor RS-380 Single-Hinterachse bietet eine unverwechselbare Kombination aus Präzisionstechnik und Langlebigkeit der Komponenten, um die einzigartigen Anforderungen von Hafen- und Terminalzugmaschinen zu erfüllen.
Die RS-611 Single-Hinterachse von Cummins-Meritor wurde für die extremen Anforderungen des militärischen Einsatzes entwickelt und gebaut.
Der einzigartige Entwicklungs- und Fertigungsansatz von Cummins-Meritor bietet maßgeschneiderte Lösungen für Krananwendungen im rauen Gelände und erheblich verkürzte Produktionsvorlaufzeiten.
Die Cummins-Meritor Achse der TA277-Serie wurde entwickelt, um die Anforderungen der Bodendienstausrüstung zu erfüllen, und zeichnet sich durch ein leiseres und stärkeres Differential, vollständig schwimmend gelagerte Achswellen und ein völlig neues Radenddesign aus.
Tandem-Hinterachsen
Die Effizienz hat sich erneut weiterentwickelt. Nach mehr als 100 Jahren liefert Cummins-Meritor weiterhin Achsinnovationen mit unserer neuesten Verbesserung der 14X HE Tandem-Antriebsachse.
Cummins-Meritor 6x2 Antriebsachsen sind eine innovative Lösung für Flotten, die ihren Betrieb durch Senkung der Kraftstoffkosten und Erhöhung der Nutzlastkapazitäten verbessern wollen.
Die MT-148 Single-Reduction-Hypoid-Tandem-Antriebsachse von Cummins-Meritor ist für den On-Highway-Einsatz von Speditionen und Berufskraftwagen konzipiert.
Die MT-14X-Tandem-Hinterachse von Cummins-Meritor wurde mit fortschrittlicher Technologie entwickelt, um mehr Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.
Die MT-150 Tandem-Hinterachse für Langstrecken-Lkw-Anwendungen ist leicht konstruiert und bietet schnelle Übersetzungen und eine abnehmbare Funktion, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Die Tandem-Hinterachse MT-32 wurde entwickelt, um die Anforderungen von Bau- und Schwerlastanwendungen zu erfüllen. Diese Achsen wurden entwickelt, um eine hohe Leistungsdichte, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu bieten, damit Sie Ihre Produktivität und Effizienz verbessern können.
Die MT-610 Hypoid-Tandemachse mit Nabenübersetzung ist für den On- und Off-Highway-Betrieb für Speditions- und Nutzfahrzeuge einschließlich Bau-, Schwerlast- und AWD-Lkw konzipiert.
Cummins-Meritor ist seit mehr als 50 Jahren der bevorzugte Achslieferant der US-Armee für ihre Flotte von 2,5- und 5-Tonnen-Fahrzeugen. Die Kegelrad-Untersetzungsachsen von Cummins-Meritor übertreffen die anspruchsvollen Anforderungen
Die Planetenantriebsachsen von Cummins-Meritor sind so konstruiert und gefertigt, dass sie in einer Vielzahl von schweren Off-Highway-Anwendungen eine höhere Kapazität und verbesserte Leistung bieten.
Die Lenkachse der ProTec 5000-Serie basiert auf der beliebten P600™-Produktlinie von Meritor für den Schwerlastverkehr.
Für viele Anwendungen ist nichts anderes als eine Tandemachse geeignet. Cummins-Meritor-Tandemachsen überleben nicht nur, sondern gedeihen auch unter den härtesten, gefährlichsten und anspruchsvollsten Einsätzen.
Die Tandem RT-611 Serie von Cummins-Meritor wurde für die extremen Anforderungen des militärischen Einsatzes entwickelt und gebaut.
Die Cummins-Meritor SPRC2197 Planetenachse wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von Off-Highway-Anwendungen gerecht zu werden.
Die Cummins-Meritor SPRC4806 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von Off-Highway-Anwendungen gerecht zu werden.
Vorderachsen
Die MOX-32 Planeten-Vorderradachse wurde entwickelt, konstruiert und hergestellt, um die wachsende weltweite Nachfrage nach extremer Leistung und höherer Kapazität unter härtesten Off-Highway-Bedingungen zu erfüllen, einschließlich Holzeinschlags- und Bergbauarbeiten, Flughafengelände
Die vordere Antriebsschienenachse MOX-32 RC nutzt die bewährten Off-Highway-Achsen von Cummins-Meritor, um vorhandene Technologien zu nutzen und die Vorlaufzeiten zu verkürzen und die Produktionsanforderungen zu erfüllen.
Die bewährte Führungsrolle von Cummins-Meritor bei Achsen hat zu einer breiten Palette von nicht angetriebenen Vorderachslenkern und angetriebenen Vorderachslenkern geführt, die unübertroffene Lenkkontrolle, Langlebigkeit und geringen Wartungsaufwand vereinen.
Die MX-610 Vorderachse ist für alle Schwerlastanwendungen mit Radantrieb (AWD) (4x4, 6x6, 8x8) ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Haltbarkeit und Zuverlässigkeit aus.
Die MX-810 Vorderantriebs-Lenkachse wurde entwickelt, um den extremen Herausforderungen des Schwerlasttransports gerecht zu werden. Gebaut mit Technologie, die sich in mehr als 15.000 US-Bundesstaaten bewährt hat.
Die Cummins-Meritor PRC1015 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die Cummins-Meritor PRC1756 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die Cummins-Meritor PRC265 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Bahnservice-Geräten zu erfüllen, und kann höhere Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC3806 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die starren Planetenachsen der PRC671-Serie von Cummins-Meritor wurden entwickelt, um die Anforderungen von schweren landwirtschaftlichen Erntemaschinen zu erfüllen und höhere Drehmomente, Reifengrößen und Beladungsanforderungen zu unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC673 Planetenstarrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Off-Highway-Anwendungen zu erfüllen, und bietet die Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen für einen längeren Betrieb und eine längere Lebensdauer zu unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC674 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Anwendungen in der Landwirtschaft zu erfüllen, und kann höhere Drehmomente am Antriebsstrang und höhere Lastanforderungen für eine längere Lebensdauer und Haltbarkeit unterstützen.
Die Cummins-Meritor PRC7545 Planeten-Starrachse wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Schwerlast-Materialtransportanwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, erhöhte Drehmomente und Belastungsanforderungen des Antriebsstrangs für längere Betriebszeiten und
Die neue ProTec 3000 Serie von Cummins-Meritor Defense basiert auf der bewährten Technologie der ProTec-Serie von Allrad-Lenkachsen und wird durch die langjährige Erfahrung von Cummins-Meritor in der zuverlässigen Leistung für Kriegs- und Verteidigungskräfte unterstützt
Die Cummins-Meritor PSC1485 Planetenlenkachse wurde entwickelt, um die steigenden Leistungsanforderungen von Schwerlast-Bodenservicegeräten und Materialtransportanwendungen zu erfüllen. Sie kann höhere Drehmomente, Reifengrößen und
Die Cummins-Meritor PSC1764 Planetenlenkachse wurde entwickelt, um die steigenden Leistungsanforderungen von Schwerlast-Mobilkranen, Materialtransportern, Bodendienstgeräten und landwirtschaftlichen Anwendungen zu erfüllen, mit der Fähigkeit, einen größeren Antriebsstrang zu unterstützen
Die Planetenlenkachse PSC1794 von Cummins-Meritor wurde entwickelt, um den steigenden Leistungsanforderungen von schweren Materialtransporten und Mobilkranen gerecht zu werden. Sie ist in der Lage, höhere Antriebsdrehmomente, Reifengrößen und Lastanforderungen zu unterstützen
Die Cummins-Meritor PSC5494 Planetenlenkachse wurde entwickelt, um die steigenden Leistungsanforderungen von Schwerlast-Mobilkranen zu erfüllen und höhere Antriebsdrehmomente, Reifengrößen und Lastanforderungen zu unterstützen.
Die Cummins-Meritor PXRC1756 ist eine vielfältige Achse, die für eine breite Palette von Schwerlasttransportfahrzeugen entwickelt wurde.
Die Vorderantriebsachse der RF-611-Serie wurde für die extremen Anforderungen des militärischen Arbeitszyklus entwickelt und gebaut.
Vorderachsen ohne Antrieb
Der FG945 von Cummins-Meritor eignet sich ideal für den Einsatz im Transportwesen, in Berufskraftwagen und in Hochflurbussen. Die Achse wurde für gängige Trommelbremsen entwickelt und ist für die anspruchsvollen indischen Anwendungsanforderungen ausgelegt.
Die gelenkte Vorderachse FH-941 bietet Langlebigkeit, Leistung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit für Normalbodenbusse und Reisebusse.
Die Cummins-Meritor FS25 Lenkachse ohne Antrieb wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen von On- und Off-Highway-Anwendungen gerecht zu werden. Mit einer Nennkapazität von 25.600 lbs.
Die Cummins-Meritor FL-941/FL-943 Vorderachse ohne Antrieb bietet Gewichtswerte von 16.000 bis 20.000 lbs. für Feuerwehr- und Notfallanwendungen. Es sind mehrere Modelle erhältlich, um unterschiedliche Achsschenkelbolzenkreuzungen und Trägerabwurfgehäuse aufzunehmen.
Die Achsen der MFS-Serie setzen eine lange Tradition fort, die sich durch große Flexibilität bei der Verpackung, optimierte Leistung und Zuverlässigkeit auszeichnet.
Der für den Linienverkehr optimierte MFS+ von Cummins-Meritor ist mit marktführender Technologie ausgestattet, um Gewicht zu sparen, die Leistung zu verbessern und die Wartungszeiten zu verkürzen.
Die Planetenachse MON-32 wurde entwickelt, konstruiert und hergestellt, um die wachsende weltweite Nachfrage nach extremer Leistung und höherer Kapazität in den härtesten Off-Highway-Anwendungen zu erfüllen, von Holzeinschlags- und Bergbauarbeiten bis hin zur Flughafenbetreuung, Materialhandhabung
Tridem-Hinterachsen
Die Tridem-Hinterachse MZ-610 wurde entwickelt, um die Leistung und hohe Haltbarkeit zu liefern, die für Bauarbeiten, Bergbau, Allradantrieb und Schwerlastanwendungen erforderlich sind.
Die Planetenantriebsachsen von Cummins-Meritor sind so konstruiert und gefertigt, dass sie in einer Vielzahl von schweren Off-Highway-Anwendungen eine höhere Kapazität und verbesserte Leistung bieten.
Die Lenkachse der ProTec 5000-Serie basiert auf der beliebten P600™-Produktlinie von Meritor für den Schwerlastverkehr.
Die RZ-166/RZ-188 Tridem-Hinterachse ist ideal für Bau-, Versorgungs- und andere anspruchsvolle Anwendungen, bei denen mehr Zugkraft als bei herkömmlichen Tridemachsen erforderlich ist.
Trailer-Achsen
Die MTec6-Anhängerachse wurde entwickelt, um Flotten dabei zu helfen, Kraftstoff zu sparen und die Nutzlastkapazität zu erweitern, um die Betriebskosten zu senken.
Das Cummins-Meritor-Anhängerachsen-Portfolio, das aus leichten, langlebigen und wartungsfreundlichen Gerad- und Kurbelachsen besteht, kann an die Anwendungsanforderungen des Kunden angepasst werden.
Mittel- und Nachlaufachsen
Die Meritor MC-26000™ Mittelachse ohne Antrieb für Niederflur- bis 60-Fuß-Gelenkbusse verfügt über ein mittig abfallendes, schweißfreies Design mit integrierten Aufhängungshalterungen.