ReCon-Motoren und -Teile von Cummins
Was ist Cummins ReCon?
Neue Motoren von Cummins werden mit Blick auf eine künftige Überholung gebaut, damit eine lange und kraftstoffsparende Lebensdauer gewährleistet ist. Bis zu 85 Prozent eines Motors sind umbaubar, und Motoren von Cummins sind so ausgelegt, dass sie mehrfach überholt werden können.
ReCon-Teile und -Motoren von Cummins wurden zerlegt, geprüft, gereinigt, kalibriert und getestet, um sicherzustellen, dass sie dieselben Spezifikationen wie neue Teile oder Motoren von Cummins erfüllen.
UMWELTVERTRÄGLICHKEIT IN ZAHLEN
0 Mio. Tonnen Kohlenmonoxid wurden seit 2014 durch Produkte von Cummins eingespart.
0 + Mitarbeitende von Cummins New Power arbeiten 2020 an der Entwicklung von kohlenstoffarmen und -freien Technologien
0 % Reduzierung des jährlichen Wasserverbrauchs von Cummins zwischen 2014 und 2020
0 % Rekordrecyclingquote des Unternehmens im Jahr 2020
Fordern Sie ein Angebot an
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Ersatzteile, ein Produktangebot oder eine Serviceberatung benötigen.