Jump to: Benefits | Features | Products | Warranty & Support | Owner's Resources | Contact
Die meistverkaufte Generatorenserie für Wohnmobile in der Geschichte
Verlässliche Leistung
Von Selbstdiagnose-Funktionen bis hin zu hochwertigem, reinem Sinuswellen-Ausgang liefern Green Onan-Generatoren Leistung, der Sie vertrauen können.
Weithin verfügbare Hilfe
1,500+ service locations across the U.S. and Canada mean that Cummins is right there when you need us.
Einfacher Betrieb
Whether it’s remote-start controls or installation-friendly automatic start systems, Green Onan generators pack a lot of power, and are easy to use.
Vollständige Produktlinie
A variety of diesel, gasoline and liquid propane generators and accessories feature the latest tech advances like remote-start controls.
Genauer hingeschaut: Onan QG 2800i

Leise Leistung.
Das beschreibt kurz und bündig den Onan QG 2800i. With reduced noise and vibration levels, this high-efficiency gasoline generator makes the ride a little smoother, lowers fuel consumption and increases cargo capacity.
- Elektronische Kraftstoffzündung bedeutet kein Vergaserlackieren, keine jährliche Wartung, automatische Höheneinstellung
- 40 % größere Ölkapazität sorgt für eine bessere Kühlung und verbessert die Wartungsintervalle
- 9 % leichter als das Vorgängermodell für mehr Ladekapazität
- Erhältlich in den Modellen Gas oder LP (Propan) und EVAP, sodass keine alternativen Kraftstofftanks erforderlich sind
- PMA-Generator mit variabler Drehzahl reduziert Geräusche, Vibrationen und den Kraftstoffverbrauch
Reden wir über Generatoren
Füllen Sie unser Formular aus und ein Vertreter wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Unsere Garantie-Philosophie
Das Leitprinzip von Cummins in Bezug auf Garantien ist einfach: Wir verpflichten uns, für die Reparatur von Teilen zu zahlen, die aufgrund eines Mangels an Cummins-Materialien oder der Fabrikverarbeitung ausgefallen sind.
Für Wohnmobil-Generatoren, die in einer Wohnmobil-Anwendung verwendet werden, bedeutet dies, dass Sie drei Jahre ab dem Startdatum der Garantie oder 2.000 Stunden geschützt sind, je nachdem, was zuerst eintritt. Für Wohnmobil-Generatoren, die in Nicht-Wohnmobil-Anwendungen verwendet werden, beträgt die Garantiezeit ein Jahr ab dem Startdatum der Garantie oder 1.000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Eine erweiterte Garantiedeckung ist ebenfalls erhältlich und schützt Sie fünf Jahre ab dem Startdatum der Garantie oder 3.000 Stunden, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.
Wohnmobil-Garantie kennenlernen
Materialien für Eigentümer
Wohnmobil-Generator-Handbuch
Das Wohnmobil-Generator-Handbuch enthält grundlegende Informationen, mit denen Sie Ihren neuen Generator verwenden und warten können. Es enthält hilfreiche Tipps für den Betrieb sowie Informationen zu Wartung, Teilen und Service. Dieses Handbuch ist eine allgemeine Ergänzung zu den spezifischeren Informationen in der Bedienungsanleitung, die mit jedem neuen Cummins-Generator geliefert wird.
Wohnmobil-Generator-Händler-Verzeichnis
Das Wohnmobil-Generator-Händler-Verzeichnis ist eine Kurzreferenz, mit der Sie Ihren nächsten autorisierten Wohnmobil-Servicehändler leicht finden und kontaktieren können. Es umfasst sowohl Cummins Vertriebs- und Servicestandorte als auch autorisierte Wohnmobil-Servicehändler, die alphabetisch nach Bundesstaaten sortiert sind.
PDF-Datei des Händlerverzeichnisses anzeigen
Werden Sie Fachhändler
Helfen Sie Ihren Kunden mit dem benötigten Standby-Strom für zu Hause. Werden Sie Mitglied des Cummins-Händlernetzes und profitieren Sie von der Produkt- und Vertriebsunterstützung von Cummins.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein autorisierter Cummins-Händler werden können
Broschüre zur vollständigen Wohnmobil-Generator-Reihe
Cummins bietet die umfassendste Reihe von Generatoren, die speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurden. In diesem Dokument finden Sie nützliche Informationen zur Leistung unserer Generatoren, zum Geräuschpegel, zu Originalteilen und zum Support.
Broschüre zur vollständigen Wohnmobil-Generator-Reihe ansehen
Handbücher für Wohnmobil-Generatoren
Hier finden Sie Kopien einiger unserer beliebtesten Handbücher für Wohnmobil-Generatoren.
Wohnmobil-Generatorhandbücher ansehen
Zubehör-Handbuch Wohnmobil-Generatoren
In diesem Katalog ist das gesamte Zubehör für die Wohnmobil-Generatormodelle Cummins Onan QG™ und QD™ aufgeführt. Diese können direkt bei Ihrem örtlichen Cummins-Händler bestellt werden
Zubehör-Handbuch Wohnmobil-Generatoren ansehen
Cummins Onan Wohnmobil-Generator Green Label Teile Referenzhandbuch
Green Label Teile wurden speziell für die Leistung Ihres Cummins Onan Generators entworfen und entwickelt und sind durch die Cummins Onan Teilegarantie abgesichert.