Überall wo fortschrittliche Schienentechnologie eingesetzt wird, finden Sie auch die Leistung von Cummins.
Unter den Böden der Hochgeschwindigkeits-Personenzüge in Europa. Auf 20-Tonnen-Triebwagen in Fernost. Cummins ist auf Kurs mit den fortschrittlichsten Unternehmen der Welt für Schiene und Bahn, darunter Bombardier und Siemens.
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Leistungsstufen, darunter viele Motormodelle, die speziell für die Ausrüstung von Eisenbahnen modifiziert wurden.
Die Triebwagenmotoren von Cummins beispielsweise haben eine flache Bauweise für den Einsatz unter dem Wagenboden, wobei der Zugang zu den Wartungspunkten unterhalb des Motors und nicht im Fahrgastraum erfolgt. Der 750 hp QSK19 ist der neueste unserer „horizontalen“ Motoren und hat die Kapazität, eine neue Generation von Hochgeschwindigkeits-DMUs anzutreiben, mit erwarteten Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/Std.
Für die Leistung von Lokomotiven bietet Cummins ein umfassendes Angebot an leistungsstarken, wartungsarmen Dieselmotoren, die Ihren Anforderungen gerecht werden. Verschiedene Motoren sind in einem breiten Leistungsspektrum erhältlich, einschließlich V12- und V16-Konfigurationen. Mit Nennleistungen von bis zu 2100 Umdrehungen pro Minute sind diese Motoren kraftstoffsparender, platzsparender, haben längere Wartungsintervalle und ein besseres Leistungsgewicht als langsam laufende Modelle.
Niedrige Betriebskosten und hohe Zuverlässigkeit machen Cummins-Motoren auch ideal für Ausrüstungen zur Gleiswartung. Wir wissen: Damit die Züge jeden Tag pünktlich fahren können, müssen Sie Ihre Gleise täglich auf Vordermann bringen.
Cummins weiß auch, dass die Züge nicht in Bewegung kommen, solange die Mitarbeiter nicht geschult werden. Daher bieten wir in unserem internationalen Schulungszentrum in Daventry, England, spezielle Schulungen für das Wartungspersonal an. Für Details kontaktieren Sie bitte [email protected].
Fallstudie | Einsätze |
R.J. Corman Railpower und Cummins kooperieren bei der Entwicklung einer umweltfreundlichen Lokomotive |
Ansehen |
Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com
Wir öffnen nun diese Website für Sie.
Vielen Dank.