Ihre Baustelle benötigt mehr Leistung und weniger Unannehmlichkeiten. Die Baumaschinen von Cummins werden auf Baustellen weltweit eingesetzt und sind die treibende Kraft hinter den besten Bauanwendungen der Welt.
Mit Leistungen von 49–1200 hp (37–859 kW) bietet unser vielfältiges Angebot an Baumaschinen Ihnen die nötige Flexibilität zur Erfüllung Ihrer spezifischen Leistungsanforderungen.
PERFORMANCE SERIES – MOTOREN
Die Motoren der nächsten Generation von Cummins ermöglichen es Erstausrüstern und ihren Kunden, MEHR MIT WENIGER zu erreichen:
MEHR LEISTUNG | WENIGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
MEHR MASCHINENLEISTUNG | WENIGER WARTUNG |
MEHR PRODUKTIVITÄT | WENIGER INSTALLATIONSKOSTEN |
MEHR ZUVERLÄSSIGKEIT | WENIGER GRÖSSE UND GEWICHT |
MEHR BETRIEBSZEIT |
EGR-FREIE KONSTRUKTION VON MITTELKLASSE-MOTOREN LEISTET MEHR.
- Leichtere und unkomplizierte Installation mit größerer Flexibilität für globale Märkte
- Höhere Leistungsdichte mit größerem Drehmoment am unteren Ende für verbesserte Produktivität und Effizienz
- Niedrigere Gesamtbetriebskosten mit größeren Wartungsintervallen und verbessertem Kraftstoffverbrauch
- Die Horsepower wird um bis zu 10 % gesteigert und das Spitzendrehmoment um bis zu 20 % erhöht.
- Das Einzelmodul-Nachbehandlungssystem nimmt 50 % weniger Platz in Anspruch und ist um 30 % leichter als das vorherige Nachbehandlungssystem
BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, ROBUSTE LEISTUNG
Die bewährte Technologie unserer Motorenmodelle Tier 4 Final wird jetzt in den Motoren Cummins Heavy Duty X12 und X15 in größeren Anlagen und mit einem höheren Lastfaktor eingesetzt. Aufgrund der zur Erfüllung der Emissionsstandards Stufe V vorgenommenen geringfügigen Modifikationen werden nicht nur die Konstruktion und die Integration für OEMs erleichtert. Kunden erhalten darüber hinaus auch die Gewissheit, einem bewährten und bekannten Produkt voll und ganz vertrauen zu können.