X15 Efficiency Produktreihe (2020)
298 – 373 kW
1966 bis 2508 Nm
Bei der Effizienz geht es nicht nur um den Kraftstoffverbrauch.
Die X15 Efficiency Serie weist ohne Ausnahme den besten Kraftstoffverbrauch aller Motoren dieser Klasse auf. Effizienz berechnet man nicht nur in Meilen pro Gallone. Es geht um die beste Betriebszeit in der Branche, mit den längsten Wartungsintervallen, damit Sie jedes Jahr mehr Ertragspunkte sammeln können. Dank der drahtlosen Konnektivität müssen Sie für Kalibrierungs-Updates nicht mehr zum Händler fahren. Diagnosen in Echtzeit beschleunigen die Servicegenauigkeit und -geschwindigkeit. Wir verfügen über das größte und leistungsfähigste Teile- und Servicenetzwerk der Branche, so dass Sie jederzeit schnell Hilfe erhalten können, wo immer Ihre Ladungen benötigt werden.
Anwendungen
Übersicht:
Der X15 garantiert mit dem besten Wiederverkaufswert aller Motoren in der Branche eine effiziente Nutzung Ihres Kapitals. Das alles summiert sich zu Gesamtbetriebskosten, mit denen Ihr Fuhrpark der Konkurrenz meilenweit voraus ist.
Niedrigere Drehzahlen. Größere Einsparungen.
Die 2020 X15 Efficiency Serie nutzt die Vorteile der verfeinerten Konstruktion der großen Motore und der Integration mit Getrieben, um einen besseren Kraftstoffverbrauch bei geringeren Treibhausgasemissionen (GHG) zu erzielen. Vermehrtes Downspeeding bedeutet, dass Ihre Fahrer die gewohnte Leistung bei niedrigeren Drehzahlen erhalten. Dies reduziert nicht nur den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen, denn Motoren, die mit konstant niedrigeren Drehzahlen laufen, halten länger und verschleißen weniger.
Neue EX Serie. Bis zu 5 % Verbesserung des Kraftstoffverbrauchs.
Cummins neue EX-Baureihen sind mit dem Endurant™-Getriebe des Eaton-Cummins-Joint-Ventures ausgestattet. Als Teil des Integrated Power-Portfolios von Cummins nutzen die EX-Baureihen technologische Synergien für einen hohen Kraftstoffverbrauch und einen reibungslosen Betrieb mit verlängerten Wartungsintervallen. Einfache und zeitsparende Spezifikation durch gebündelte Hard- und Software. Cummins bietet der Lkw-Branche einen Mehrwert, der weit über die Motoren hinausgeht. Mit den kraftstoffsparenden Technologien der X15 Efficiency Serie fahren Einsteiger wie Profis.
Motoren der EX Serie sind speziell für kostenbewusste Fuhrparks im Langstreckenverkehr konzipiert. Fortgeschrittene Funktionen erleichtern es sowohl Einsteigern als auch routinierten Fahrern, nicht nur den besten Kraftstoffverbrauch zu erreichen, sondern auch das Fahrverhalten und die Leistung zu verbessern, um die Fahrzeit und die gesamte operative Effizienz zu erhöhen. Merkmale, exklusiv für die X15 EX-Baureihen: Vorausschauendes Schalten, On-Ramp-Boost, vorausschauendes Bremsen und Dynamic Power. EX-Bewertungen erfordern auch die Verwendung von GPS-Daten und das Koppeln der X15 Efficiency Serie mit dem Endurant-Getriebe.
Der Beste wird noch besser.
Die X15 Motoren 2020 bieten eine verbesserte Turbolader-Aerodynamik sowie einen leistungsstärkeren AGR-Kühler, der für allgemeine Verbesserungen bei der Luftaufbereitung und damit für mehr Effizienz im gesamten System sorgt. Änderungen wie die reduzierte Drehzahl der Wasserpumpe reduziert die Gesamtverluste im System.
Ununterbrochene Betriebszeit.
Wenn Sie ein von Cummins angetriebenes Gerät kaufen, erhalten Sie mehr als nur einen leistungsstarken, zuverlässigen und langlebigen Motor. Sie erhalten fortschrittliche Technologie und 24/7/365 Abdeckung von Cummins Care, dem umfangreichsten und kompetentesten Teile- und Servicenetzwerk (über 3.500 Standorte) in Nordamerika. X15 Motoren sind mit unserem bewährten Connected Diagnostics System für eine schnelle Analyse im Fehlerfall ausgestattet. Connected Calibrations,™ unsere drahtlose Motorkalibrierung, lässt Sie Ihre Motorkalibrierung auf der Baustelle aktualisieren. Sie müssen keinen Händler aufsuchen, um die neueste Konfiguration zu erhalten. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu erhöhen – denn das ist der schnellste Weg zu mehr Gewinn.