Dank ihres außergewöhnlichen Kraftstoffverbrauchs, ihrer niedrigen Betriebskosten und ihrer legendären Zuverlässigkeit sind Dieselmotoren von Cummins eine hervorragende Wahl für Wohnmobile.
Als Besitzer eines Wohnmobils mit einem Motor von Cummins müssen Sie sich keine Gedanken machen. Sie wissen, dass Sie voller Zuversicht ein Fahrzeug ziehen und steile Hügel absolvieren können. Außerdem ist der Wiederverkaufspreis dank der Langlebigkeit und Leistung von Cummins-Motoren in der Regel wesentlich höher als jener von vergleichbaren Wohnmobilen mit Benzinmotor.
Mit Motoren von 300 hp bis über 605 hp bietet Cummins Leistung und Zuverlässigkeit für alle Wohnmobiltypen auf dem Markt.
X15
Der beliebteste Schwerlastmotor in Nordamerika, der X15, ist in der Lage, Premium-Wohnmobile jeder Größe mit bis zu 605 hp und einem Spitzendrehmoment von 1950 lb-ft anzutreiben. Der X15 verfügt außerdem über die beste SAE-Horsepower seiner Klasse und bietet daher eine höhere Fahrzeugkontrolle.
X12
Mit bis zu 500 hp und einem Spitzendrehmoment von bis zu 1695 lb-ft ist der X12 der leichteste Motor seiner Klasse. Er verfügt über das höchste Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis und eignet sich perfekt für größere Luxuswohnmobile. Mit diesem Motor können Sie mühelos auf kurzen Autobahnauffahrten beschleunigen, selbst wenn Sie ein Auto, ein Boot oder einen Anhänger ziehen.
L9
Der L9 konnte seine Leistung über 30 Jahre hinweg kontinuierlich verbessern. Das XPI-Kraftstoffsystem ermöglicht einen ruhigen, reaktionsfreudigen Betrieb, während die austauschbaren nassen Zylinderlaufbüchsen, die Rollenanhänger, die Bypass-Ölfiltration und die gezielte Kolbenkühlung für eine längere Lebensdauer und einen höheren Wiederverkaufswert sorgen. Der L9 bietet eine Leistung von 330–450 hp und ein Spitzendrehmoment von bis zu 1250 lb-ft.
B6.7
Der B6.7 verfügt über ein High Pressure Common Rail (HPCR)-Kraftstoffeinspritzungssystem, das mehrere Einspritzereignisse pro Zyklus ermöglicht und so eine sauberere, ruhigere und umfassendere Verbrennung bietet. Der firmeneigene VGT™ Turbolader bietet eine starke Drosselreaktion und hohe Drosselzuverlässigkeit. Das komplett integrierte Motor- und Abgasnachbehandlungssystem von Cummins gewährleistet zudem einen nahezu emissionsfreien Betrieb.