Für wesentliche Arbeiten sind eine ununterbrochene Stromversorgung und ein Partner nötig, der hierfür die Verantwortung übernimmt. Aus diesem Grund ist Cummins die erste Wahl für Standby-Strom-Systeme, die eine kontinuierliche Energieversorgung bieten, um den Erfolg zu maximieren, Risiken zu minimieren und eine Einhaltung der Lebens- und Sicherheitscodes zu erzielen.
Erfolge einfahren ohne Unterbrechungen
Standby-Notstrom ist für alle Anwendungen obligatorisch, bei denen einsatzkritische Vorgänge eine ununterbrochene Stromversorgung erfordern. Egal ob es darum geht, sichere finanzielle Transaktionen zu tätigen, die Betriebszeitanforderungen von großen Rechenzentren zu erfüllen oder lebensrettende Verfahren in Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen: Eine ununterbrochene Stromversorgung ist in vielen Branchen gleichbedeutend mit Erfolg.
Cummins steht für Standby-Strom
Hier sind einige der Gründe dafür, dass die PowerCommand®-Systeme von Cummins der Standby-Strom-Marktführer sind:
- Diesel- und Erdgas-Generatoranlagen von 4 bis 2.700 kW
- Integrierte, digitale Steuerung mit intelligenter Technologie
- PowerCommand-Kontrollsysteme (intelligente PowerCommand-Technologie in integrierter, digitaler Steuerung)
- Transferschalter von 40 bis 3.000 amps
- Parallele Systeme
- Schallgedämpfte Gehäuse
- Generatoranlage in containerisierter Serie
- Stromversorgungslösungen zur Anmietung
- Schlüsselfertige Lösungen für viele Anwendungen
- Service und Suppert rund um die Uhr, 24/7
Einführung der Cummins Centum Series™-Generatoren
Eine neue Reihe von Stromaggregaten, die bei stark reduzierten Emissionen Ihren Bedarf an angemessener Leistung decken.