Insite führt eine Motordiagnose durch und stellt elektronische Motorinformationen auf Ihrem PC dar. Dank der Schritt-für-Schritt-Diagnose, der integrierten Motorzeichnungen und der Schaltpläne ist die Arbeit mit INSITE einfach. Durch den Einsatz dieser Softwareanwendung wird die Zeit für die Fehlersuche, Fehler und falsche Vorgehensweisen reduziert und Ihr Fahrzeug kann schnell wieder auf die Straße gebracht werden.
Merkmale:
• Schnellzugriff auf Reiseinformationen
• Stellen Sie Parameter ein und prüfen/löschen Sie Fehlerinformationen schnell und einfach
• Leicht verständliche Hilfe bei der Fehlersuche
• Schalt- und Sensoranordnungspläne
• Speichern von Motor- und Fahrteninformationen zur späteren Verwendung oder als Programmiervorlage
Software Downloads
![]() |
1. Die Firewall Ihres Unternehmens kann die Installation dieser Datei behindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie solch eine Nachricht erhalten. 2. Wenn auf Ihrem PC Intel® Optane™ Drive aktiviert ist, deaktivieren Sie diese Funktion, um die normale Nutzung des Lizenzkonfigurationsprogramms zu gewährleisten. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder Ihre IT-Abteilung, um Unterstützung bei der Deaktivierung von Intel Optane Drive zu erhalten. |
ACHTUNG INSITE-NUTZER: INSITE 8.8.0 wurde freigegeben. Mit dieser Version gibt es eine besondere Anforderung, auf die sich Kunden vorbereiten müssen:
- Nutzer müssen .NET 4.7.1 installiert haben, um die aktualisierte Version von INSITE nutzen zu können. Dies kann einige Nutzer betreffen, deren Windows nicht regelmäßig aktualisiert wurde. Weitere Details finden Sie in den unten stehenden Informationen oder in den Veröffentlichungshinweisen.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 wird unter Windows 10 unterstützt.
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Betriebssystemversionen.
Betriebssystem | Version | Baunummer | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- NET Framework Systemanforderungen
- Informationen zur Veröffentlichung
- PC-Anforderungen
- INSITE 8.5.0 Kurzanleitung
![]() |
Nach November 2022 wird INSITE nicht mehr unter Windows 8.x OS oder niedriger unterstützt. Das DESA-Tool wird ab 4. Februar 2022 nicht mehr unterstützt und es werden auch keine neuen Lizenzen mehr ausgestellt. |
INSTALLATIONSANWEISUNGEN:
Während der Installation von INSITE 8.8.0.exe werden möglicherweise mehrere Dialogfelder von Antivirenprogrammen angezeigt, die während der gesamten Installation verdächtige Dateien feststellen. Der Nutzer kann diese ignorieren.
KALIBRIERUNGSSICHERHEIT:
Ende 2020 wurden neue Kalibrierungscodes für das Motorsteuerungsmodul (ECM) veröffentlicht, die eine Verschlüsselung nach Industriestandard für alle elektronisch gesteuerten Motorprodukte verwenden. Diese ECM-Kalibrierungscodes werden nur in INSITE™ Elektronisches Service-Tool Version 8.7.0 und neuer unterstützt. Benutzer müssen ein Upgrade durchführen, da sie sonst keine Kalibrierungen verwenden können, die über QSOL oder die Funktion „Cal over web/ECM Code Search“ in INSITE™ heruntergeladen wurden.
DIESE ZIP-DATEI ENTHÄLT:
- INSITE™ 8.8.0
- Lizenz-Konfigurationstool1.18
- INSITE™ Guidanz Service
- INSITE™ ARA
- Update Manager 8.3
- DESA (Dynamische Motorsystem-Analyse)
HINWEIS AN DIE NUTZER:
Wenn ein Nutzer das INSITE 8.8.0 Other Package nutzen möchte, kann das extrahierte andere Paket nur einmal verwendet werden. Wenn der Benutzer es erneut verwenden möchte, muss er das entpackte Paket löschen und die Datei OtherPackage.zip erneut entpacken.
DATEINAME: insite8_08_0_0101.zip
DATEIGRÖSSE: 1,8 GB
➜ Dieses Paket wird NUR mit dem Update Manager verwendet, um von älteren Versionen von INSITE zu aktualisieren.
INSTALLATIONSANWEISUNGEN:
Nach dem Entpacken in C:Temp muss der Update Manager installiert werden. Wählen Sie Quelle > Durchsuchen und wählen Sie den Ordner, in den Sie die Datei „OtherPackage“ extrahiert haben.
HINWEIS AN DIE NUTZER:
Wenn ein Nutzer das INSITE 8.8.0 Other Package nutzen möchte, kann das extrahierte andere Paket nur einmal verwendet werden. Wenn der Benutzer es erneut verwenden möchte, muss er das entpackte Paket löschen und die Datei OtherPackage.zip erneut entpacken.
DATEINAME: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 2,0 GB
DATEINAME: insite8_07_0_0086.zip
DATEIGRÖSSE: 1,7 GB
INSITE 8.7.1.99 – Other Package
DATEINAME: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 320,7 MB
INSITE 8.7.2.84 – Other Package
DATEINAME: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 267,6 MB
INSITE 8.7.3.88 – Other Package
DATEINAME: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
DATEIGRÖSSE: 335,3 MB
Diese Software ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Zum Herunterladen für Ihren Büro- oder Heimcomputer kehren Sie bitte von diesem Gerät zu dieser Seite zurück.
Software-Lizenzvergabe
Einige Cummins-Software und mobile Anwendungen – einschließlich INSITE™, Guidanz®, PowerSpec und QuickCheck – benötigen für die Nutzung individuelle Softwarelizenzen. Lizenzen sind über einen von Cummins autorisierten Verteiler oder Händler erhältlich. Geben Sie uns bitte ein paar Details, um Ihren örtlichen Vertreter zu finden.
Ergebnisse
Schulungsvideos
Schulungsmaterial
INSITE Übersicht, Aktualisiert 3/19/2018 (Größe: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, auf brasilianischem Portugiesisch (Größe: 7 MB)
Lizenzierung & Lizenzkonfigurations-Tool Übersicht, Aktualisiert 4/14/14 (Größe: 3.8 MB)
INSITE 8.0.3 Neues Feature Training: ECM-Code-Suche, Aktualisiert 5/11/15 (Größe: 0.9 MB)
So exportieren/sichern/mailen Sie Arbeitsauftrags-Bilder (Größe:0.5 MB)