Seit 1919 unser erster Motor für die Landwirtschaft hergestellt wurde, treiben Cummins Motoren die Ausrüstung einiger der weltweit führenden Hersteller an.
Etwa 1 Million Motoren von Cummins sind auf aller Welt in Betrieb – von Mähdreschern, Traktoren und Sprühfahrzeugen bis hin zu spezialisierten und autonomen Geräten.
Mit einem Hubraum zwischen 2,8 bis 19 Litern sind die Cummins Motoren für die Landwirtschaft auf Leistung im landwirtschaftlichen Sektor ausgelegt, mit der Überleistung und dem Drehmomentanstieg, die für den Traktorbetrieb (Rahmen und Aufbau) verfügbar sind, oder der hohen Leistungsdichte, die die heutigen Mähdrescher und Sprühfahrzeuge erfordern.
Cummins liefert die richtigen Produkte, um Ihr Geschäftswachstum zu unterstützen, und unsere Motoren leisten harte Arbeit rund um den Globus. Von den Heufeldern Nordamerikas über Südamerikas Nussplantagen zu den Gemüseanbaubetrieben in Asien: Die Motoren von Cummins treiben die Ausrüstung für über 20 OEM im Landwirtschaftssektor an und unser weltweites Servicenetzwerk erstreckt sich über mehr als 190 Länder auf sechs Kontinenten.
Von der Straße zum Bauernhof und in die Zukunft – wenn Sie sich eine Unterbrechung in Ihrem Betrieb nicht leisten können, sind wir für Sie da.
Finden Sie über die Produktsuche den Motor, der für Sie richtig ist: