Die Kraft-Wärme-Kopplung bietet Treibhauszüchtern ein unabhängiges Stromversorgungssystem direkt vor Ort, mit dem Gewinne generiert und die Effizienz von Gewächshäusern revolutioniert werden.
Basierend auf Magermotor-Erdgasgeneratoren nutzt KWK nahezu alle Bereiche der Systemleistung indem die Abwärme und Kohlendioxid (CO2) aufgefangen und wiederverwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen, mit strom- und kesselbetriebenen Gewächshäusern erreicht die KWK eine Energieeffizienz und -verwertung von bis zu 90 Prozent. Dies führt zu einer Senkung der Energiekosten von bis zu 30 Prozent – und zu Ertragssteigerungen von bis zu 30 Prozent.
Mittels KWK können Treibhauszüchter folgende Ressourcen konsolidieren:
- Elektrizität für Beleuchtung und sonstigen Treibhausbetrieb
- Heizen vor Ort mit Wärmeenergie
- Düngen mit CO2 steigert die Pflanzenproduktion um bis zu 30 Prozent
- Überschüssige Energie kann an das lokale Versorgungsunternehmen zurückverkauft werden
Wettbewerbsvorteil für Treibhauszüchter
KWK ist die Zukunft für Traibhauszüchter. Sie verschafft ihnen einen Wettbewerbsvorteil in einem Umfeld, in dem eine vermehrte Produktion, höhere Qualität und ein grüneres, nachhaltig erzeugtes Produkt gefragt sind. Durch unsere Erfahrung mit der KWK-Implementierung in Treibhäusern bietet Cummins Landwirten vertragliche Vereinbarungen, die es ihnen ermöglichen, dieses Potenzial zu nutzen, ohne die Betriebskosten tragen zu müssen. Mit der Lieferung hochwertigerer Produkte mithilfe der energieeffizienteren, ertragreicheren Anbautechniken ist KWK ein Gewinn für die Verbraucher und Landwirte gleichermaßen.