Ölwechsel-Anzeigesystem – Cummins Diesel
Ihr Fahrzeug ist mit einem Motorölwechsel-Anzeigesystem ausgestattet. Dieses System informiert Sie, wenn es Zeit ist, Ihr Motoröl zu wechseln, indem es Sie mit den Worten „Oil Change Due“ (Ölwechsel fällig) am Display Ihres Kombiinstruments darauf aufmerksam macht. Das Motorölwechsel-Anzeigesystem ist einsatzzeitabhängig, d. h. das Intervall für den Motorölwechsel kann je nach Ihrem persönlichen Fahrstil schwanken. Wenn Sie das Motoröl nicht gemäß dem Wartungsplan wechseln, kann dies zu Schäden im Motor führen.
Ein Vertragshändler setzt nach Abschluss des geplanten Ölwechsels die Nachricht der Ölwechselanzeige zurück. Wenn ein geplanter Ölwechsel nicht von einem Vertragshändler durchgeführt wird, kann die Nachricht zurückgesetzt werden, indem Sie die unter „Ihre Instrumententafel kennenlernen“ und weiter unter „Display des Kombiinstruments“ beschriebenen Schritte für weitere Informationen befolgen.
Wechseln Sie das Motoröl und den Ölfilter alle 24.000 km (15.000 Meilen) bzw. alle 12 Monate oder auch früher, sofern das Ölwechsel-Anzeigesystem dies anzeigt. Auf keinen Fall sollten die Ölwechselintervalle 24.000 km (15.000 Meilen) oder 12 Monate überschreiten, je nachdem, was früher zutrifft.
Hinweis:
- Auf keinen Fall sollten die Ölwechselintervalle 24.000 km (15.000 Meilen), 12 Monate oder 500 Betriebsstunden überschreiten, je nachdem, was früher zutrifft.
- Es wird empfohlen, alle 4.800 km (3.000 Meilen) den Füllstand des Motoröls frühestens 30 Minuten nach dem Abstellen des betriebswarmen Motors zu überprüfen. Die Genauigkeit der Überprüfung des Ölstands wird verbessert, wenn das Fahrzeug auf ebenem Boden steht. Füllen Sie nur dann Öl nach, wenn der Füllstand an oder unter der Markierung „ADD“ oder „MIN“ liegt.
- Durch starke Beanspruchung (hohe Umgebungstemperaturen, kurze Fahrten, schwere Beladung, Ziehen von Anhängern, Einsatz im Gelände oder im Rahmen gesetzlicher Auflagen) können die Ölwechselintervalle verkürzt werden.
Bei Umgebungstemperaturen über –18°C (0°F) empfehlen wir die Verwendung von 10W-30 Motoröl, das den Materialstandard MS-10902 des Herstellers erfüllt, und Motoröl der Kategorie API CK-4
ist erforderlich. Produkte, die dem Cummins® CES 20081 entsprechen, können ebenfalls verwendet werden. Die Kennzeichnung dieser Motoröle befindet sich meist auf der Rückseite des Ölbehälters.
Bei Umgebungstemperaturen unter -18°C (0°F) empfehlen wir die Verwendung von synthetischem Motoröl 5W-40, das den Materialstandard MS-10902 des Herstellers erfüllt, und Motoröl der Kategorie API CK-4 ist erforderlich.