Ausgelegt auf Leistung. Ausgelegt auf Produktivität. Ausgelegt auf Langlebigkeit.
Ausgelegt auf Leistung. Ausgelegt auf Produktivität. Ausgelegt auf Langlebigkeit.

Neues Produkt
QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor
QSK50 Tier 4 Zweistoffmotor
Mit der Einführung von Dual Fuel für die bewährte QSK50-Ölfeldmotorenplattform bringt Cummins die Innovation auf die nächste Stufe.

Motor im Fokus
GTA38GCE
GTA38GCE
Der GTA38GCE ist der größte elektronische Motor, der jemals von Cummins für gewerbliches Erdgas angeboten wurde und liefert mit einem 38-l-Motor satte 760 hp.

Vorgestellter DPM
QSK50 Leistungsmodul für das Bohren
QSK50 Leistungsmodul für das Bohren
Mit geringen Emissionen und schneller Reaktion auf Belastungsänderungen bietet das QSK50 Leistungsmodul für das Bohren ein Maximum an zuverlässiger Leistung.