Generatoren und Stromversorgungssysteme

Stromversorgungssysteme

Stromaggregate und Parallelschaltungen. Schaltanlagen und Transferschalter. Steuerungen auf Systemebene und in digitaler Remote-Umgebung. Wir begleiten Sie während des gesamten Lebenszyklus des Systems – von der Planung und Konstruktion bis zur Inbetriebnahme und bei Umrüstungen der Anlage.

Immer einsatzbereit. Immer aktiv.

 

Der Bedarf an Generatoren ist global und wächst

Unsere Produkte für Stromversorgungssysteme umfassen diesel- und gasbetriebene Generatoranlagen von 15 bis 3750 kVA, Lichtmaschinen, Dieselmotoren von 49 bis 5.500 hp, Generatorantriebsmotoren, Batteriespeichersysteme und Integrated Power-Systeme, die Generatoranlagen, Parallelsteuerungen und Schaltanlagentechnologien kombinieren und alle mit unseren branchenführenden digitalen Lösungen für die umfassende Steuerung von Stromversorgungssystemen verbunden sind.

 

Lichtmaschinen hergestellt unter den renommierten Marken STAMFORD® und AvK®

Cummins Generator Technologies stellt unter den renommierten Marken STAMFORD® und AvK® Generatoren her, die den Industriestandard setzen. Die Produktpalette reicht von 7,5 bis 11.200kVA und eignet sich für alle Generatorenkonfigurationen. Obwohl unsere Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen, besteht die Gemeinsamkeit darin, dass Cummins Generator Technologies mit einem einzigen Standard für alle Produkte und Dienstleistungen arbeitet, egal wo auf der Welt Sie sich befinden.

 

Vollständig integrierte Stromerzeugungssysteme

Jede Komponente von Cummins Integrated Power Systems wurde vollständig von Cummins entwickelt, gebaut und im Werk getestet, um die höchste Zuverlässigkeit in der Branche zu gewährleisten.

 

Vollständige Generatorsteuerung mit PowerCommand®

Die PowerCommand®-Steuerungen von Cummins Power Generation sind digitale Parallelsteuerungen für die Synchronisierung, Lastverteilung, den Schutz, die Messung und die Überwachung von Generatorsätzen und eignen sich für jede Art von Stromsystem.

 

Steuerung auf Systemebene – Ihr Zugang zur Kontrolle des gesamten Stromversorgungssystems

Mit der intelligenten, skalierbaren und benutzerfreundlichen Technologie der Cummins PowerCommand®-Überwachungssysteme wird die Komplexität der Steuerung von Stromversorgungssystemen verringert, indem eine Reihe stabiler, zuverlässiger und flexibler Steuerungen für jede Anwendung und jeden Ort angeboten wird.

 

Die Transferschalter von Cummins sind Ihre stärkste Verbindung zu zuverlässiger Energie

Cummins Power Generation bietet eine breite Palette von Transferschaltern und Bypass-Trennern für die zuverlässige Übertragung von Strom zwischen Stromquellen in jeder Art von Anwendung – von privaten über kommerzielle bis hin zu unternehmenskritischen Anwendungen.

 

Verwalten Sie Ihr Stromversorgungssystem mit unseren digitalen Lösungen aus der Ferne

Cummins PowerCommand Cloud™ liefert Echtzeitinformationen über Ihre Energiesysteme, wo immer Sie sind und wann immer Sie sie brauchen. Über Ihren Rechner, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone können Sie über eine benutzerfreundliche Oberfläche auf PowerCommand Cloud zugreifen. Damit können Sie den Status Ihres Systems überprüfen, Störungen erkennen und sofort auf wichtige Benachrichtigungen zugreifen und so Ihre Betriebs- und Wartungskosten senken.

 

Onan Ersatzteile und Zubehör

Erfahren Sie mehr über Cummins Onan Ersatzteile und Zubehör für Schifffahrt, Wohnmobile und Energy Command™.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.