INLINE ist ein Datalink-Adapter, der die Kommunikation vom ECM Ihres Motors übersetzt. INLINE-Adapter sind derzeit bei Ihrem örtlichen Cummins-Händler oder -Vertriebspartner in diesen drei Modellen erhältlich:
INLINE™ MINI
INLINE™ mini, Bluetooth-fähiger Vehicle Datalink Adapter für Heavy Duty Fahrzeuge ermöglicht die drahtlose Kommunikation eines mobilen Geräts (z. B. Smartphone oder Tablet) mit dem elektronischen Steuermodul (ECM) an Bord für Fahrzeugsubsysteme (z. B. Motor, Getriebe, Bremssystem). Der INLINETM mini hat einen integrierten 9-poligen Stecker, der direkt in den SAE J1939-13-Diagnosestecker des Fahrzeugs eingesteckt wird.
- Kompatibel mit iOS- und Android-Apps
- Aktivierung der Kopplung per Tastendruck
- Unterstützte Protokolle: SAE J1939 (250 oder 500 Kb/s), CAN (250 oder 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708/J1587 (9600 b/s)
Abgeschlossene Wireless-Zertifizierungen: USA, Kanada, EU, Australien, Neuseeland, Norwegen, Chile, Peru, China, Kolumbien, Mexiko, VAE, Guan, Puerto Rico, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Mazedonien, Reunion, Trinidad und Tobago, Japan.
INLINE™ 6
Der INLINE™ 6-Adapter kann über einen 9-poligen seriellen Anschluss mit Ihrem PC kommunizieren. Es kann auch über einen Universal Serial Bus (USB) über einen 4-poligen Standardanschluss mit Ihrem PC kommunizieren. Der INLINE™ 6-Adapter wird über einen 25-poligen seriellen Anschluss mit der Stromversorgung des Fahrzeugs, der SAE J1708/J1587-Datenverbindung und zwei CAN/J1939-Datenverbindungen verbunden.
- Vollständig konform mit dem RP1210-Standard des Technology and Maintenance Council
- Erfüllt die Anforderungen der Cummins-Umwelttests in der Kabine
INLINE™ 7
Der INLINE™ 7-Adapter kommuniziert mit Ihrem PC über einen Universal Serial Bus (USB) sowohl über einen Standard-USB-Anschluss als auch über WiFi oder Bluetooth. Als Branchenführer gehört Cummins zu den ersten, die einen Adapter mit allen drei Anschlussmöglichkeiten herausbringen. INLINE™ 7 ist vollständig konform mit dem RP1210-Standard des Technology and Maintenance Councils und bietet außerdem 250 und 500 K-Baud-Unterstützung, einschließlich Unterstützung von bis zu 1 Megabaud.
- Funktioniert mit einer breiten Palette von Service- und Informationstools von Cummins, OEM und Drittanbietern
- Vollständig konform mit dem RP1210-Standard des Technology and Maintenance Council
- Unterstützte Protokolle: J1708, J1587, J1939, ISO15765, ISO9141 (K- und L-Linie)
Abgeschlossene Wireless-Zertifizierungen: USA, Kanada, EU, Australien, Neuseeland, Brasilien, Norwegen, Chile, Peru, China, Indien, Mexiko, Mauritius, Madagaskar, Russland, Guam, Puerto Rico, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Mazedonien, Reunion, Trinidad und Tobago, Mosambik, Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Türkei, Uruguay, Japan und Argentinien.
INLINE™ Mini 16-Pin (nur in Indien und China erhältlich)
INLINE™ mini 16-pin, Bluetooth-fähiger Vehicle Datalink Adapter für leichte und mittelschwere Fahrzeuge ermöglicht die drahtlose Kommunikation eines mobilen Geräts (z. B. Smartphone oder Tablet) mit dem elektronischen Steuermodul (ECM) an Bord des Fahrzeugs für Teilsysteme (z. B. Motor, Getriebe, Bremssystem). Das INLINETM mini 16-pin hat einen integrierten 16-pin Stecker, der direkt in den SAE J1962/ISO15031-3-Diagnosestecker des Fahrzeugs gesteckt wird. Darüber hinaus verfügt dieses Produkt über die folgenden Hauptfunktionen:
- Kompatibel mit iOS- und Android-Apps
- Aktivierung der Kopplung per Tastendruck
- Automatische Erkennung der CAN-Datenrate
- Unterstützte Protokolle: SAE J1939 (250 oder 500 Kb/s), CAN (250 oder 500 Kb/s), ISO 15765 (500 Kb/s), SAE J1708 (9600 b/s)
Software Downloads
![]() |
Die Firewall Ihres Unternehmens kann die Installation dieser Datei verhindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie solch eine Nachricht erhalten. |
HINWEIS: Wenn Sie einen INLINE 6-Adapter haben, den INLINE 6-PC-Treiber installieren, der in dieser Software enthalten ist. Die INLINE 6 Software-Installation ist eine typische Windows-basierte, selbstausführende Installation. Die ausführbare Setup-Datei (unten aufgeführt) installiert den neuesten INLINE 6 PC-Treiber, der es RP1210-kompatiblen Softwareanwendungen ermöglicht, mit dem INLINE 6-Adapter zu kommunizieren. Die neueste Version des Reflash-Utility und die Firmware der neuesten Version sind ebenfalls in diesem Download enthalten und werden automatisch in den entsprechenden Ordnern auf Ihrem PC installiert, wenn Sie das Installationsprogramm ausführen, wie unten beschrieben.
![]() |
Der technische Support für INLINE 6 ist nicht mehr verfügbar und es wird Ende 2022 obsolet werden. INLINE 7 ist derzeit für die Verwendung in mehreren Regionen zertifiziert, wo es als Ersatz für INLINE 6 verwendet werden kann. Regionen ohne INLINE 7-Zertifizierung können einen im Erstazteilhandel erhältlichen RP1210-konformen Adapter verwenden. |
Teilenummer:2892092
(32-bit) Download
Dateiname: INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
Dateigröße: 64,8 MB
DOWNLOAD
(64-bit) Download
Dateiname: INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
Dateigröße: 64,8 MB
DOWNLOAD
REFLASH-ANWEISUNGEN:
- Laden Sie die entsprechende6INLINE-Zip-Datei herunter, indem Sie auf einen Link oben klicken (beachten Sie, dass Sie die 32-Bit-Datei verwenden sollten, wenn Sie kein 64-Bit-Betriebssystem haben).
- Entpacken und extrahieren Sie die ausführbare Datei mit einer Zip/Entpack-Software.
- Klicken Sie auf das Windows-Startmenü und dann auf Ausführen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und suchen Sie die Datei, die Sie heruntergeladen haben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um den neuesten INLINE 6-Treiber, das Reflash-Dienstprogramm und die Firmware auf Ihrem PC zu installieren.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- Verbinden Sie +8 V bis +50 V mit Ihrem INLINE 6 Adapter über das vorhandene DB25 Kabel.
- Verwenden Sie Ihr serielles DB9F-zu-DB9M-Kabel oder ein USB-Kabel, um den INLINE 6-Adapter mit dem richtigen PC-Kommunikationsport zu verbinden.
- Folgen Sie den unten stehenden Serviceanweisungen und der Kurzanleitung.
ZUSÄTZLICHE RESSOURCEN:
Diese Software ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Zum Herunterladen für Ihren Büro- oder Heimcomputer kehren Sie bitte von diesem Gerät zu dieser Seite zurück.