Die Investition in eine Notstromversorgung stellt Ihre betriebliche Kontinuität sicher.
Fast jedes kleine Unternehmen wird eines Tages einen potenziell kostspieligen Leistungsausfall erleiden, aber Sie können jetzt etwas tun, um diese Verluste zu verhindern. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Cummins vor der steigenden Anzahl und dem größer werden Ausmaß teurer Leistungsausfälle.
Schwerwiegende Leistungsausfälle sind Teil eines modernen Lebens. Während des letzten Fünfjahreszeitraums stiegen diese Ausfälle um 58 %. So etwas kann schnell passieren und die Kosten sind enorm: zweistellige Milliardenbeträge an entgangenem Umsatz von kommerziellen Unternehmen jedes Jahr, mit einem durchschnittlichen Verlust für kleine Unternehmen von 12.500 USD pro Tag.
Die Gründe sind vielfältig:
- Steigender Anforderungen an ein alterndes Stromnetz
- Extreme Witterungsbedingungen
- Menschliches Versagen bei den Mitarbeitern der Versorgungsunternehmen
- Ein fehlgeleiteter Bagger bei einem Bauprojekt
- Wildtiere in einem nahe gelegenen Transformator
Die finanziellen Verluste sind schlimm genug. Aber es gibt noch andere Kosten, die schwieriger zu kalkulieren sind:
- Transaktionsdaten, die nicht gesichert wurden
- Mitarbeiter, die nicht arbeiten können
- Verderbliche Waren, die schnell schlecht werden und in der Mülltonne landen
- Gefährdete Sicherheitssysteme
- Verlust von Kunden an die Konkurrenz