INSITE™ ist ein auf Microsoft Windows basierendes elektronisches Service-Diagnoseprogramm, mit dem Sie eine Fehlersuche an den elektrischen Motoren von Cummins durchführen können.
Software Downloads
![]() |
1. Die Firewall Ihres Unternehmens kann die Installation dieser Datei behindern. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie solch eine Nachricht erhalten. 2. Wenn auf Ihrem PC Intel® Optane™ Drive aktiviert ist, deaktivieren Sie diese Funktion, um die normale Nutzung des Lizenzkonfigurationsprogramms zu gewährleisten. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator oder Ihre IT-Abteilung, um Unterstützung bei der Deaktivierung von Intel Optane Drive zu erhalten. |
ACHTUNG INSITE-NUTZER: INSITE 8.8.0 wurde freigegeben. Mit dieser Version gibt es eine besondere Anforderung, auf die sich Kunden vorbereiten müssen:
- Nutzer müssen .NET 4.7.1 installiert haben, um die aktualisierte Version von INSITE nutzen zu können. Dies kann einige Nutzer betreffen, deren Windows nicht regelmäßig aktualisiert wurde. Weitere Details finden Sie in den unten stehenden Informationen oder in den Veröffentlichungshinweisen.
- Microsoft .NET Framework 4.7.1 wird unter Windows 10 unterstützt.
Bitte entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Betriebssystemversionen.
Betriebssystem | Version | Baunummer | |
---|---|---|---|
Windows 10< | 1607 | 10.0.14393 | |
Windows 10 | 1703 | 10.0.15063 | |
Windows 10 | 1709 | 10.0.16299 |
- Versions- und Funktionshinweise
- NET Framework Systemanforderungen
- PC-Anforderungen
- INSITE 8.5.0 Kurzanleitung
![]() |
Nach November 2022 wird INSITE nicht mehr unter Windows 8.x OS oder niedriger unterstützt. Das DESA-Tool wird ab 4. Februar 2022 nicht mehr unterstützt und es werden auch keine neuen Lizenzen mehr ausgestellt. |
INSTALLATIONSANWEISUNGEN:
Während der Installation von INSITE 8.8.0.exe werden möglicherweise mehrere Dialogfelder von Antivirenprogrammen angezeigt, die während der gesamten Installation verdächtige Dateien feststellen. Der Nutzer kann diese ignorieren.
KALIBRIERUNGSSICHERHEIT:
Ende 2020 wurden neue Kalibrierungscodes für das Motorsteuerungsmodul (ECM) veröffentlicht, die eine Verschlüsselung nach Industriestandard für alle elektronisch gesteuerten Motorprodukte verwenden. Diese ECM-Kalibrierungscodes werden nur in INSITE™ Elektronisches Service-Tool Version 8.7.0 und neuer unterstützt. Benutzer müssen ein Upgrade durchführen, da sie sonst keine Kalibrierungen verwenden können, die über QSOL oder die Funktion „Cal over web/ECM Code Search“ in INSITE™ heruntergeladen wurden.
DIESE ZIP-DATEI ENTHÄLT:
- INSITE™ 8.8.0
- Lizenz-Konfigurationstool1.18
- INSITE™ Guidanz Service
- INSITE™ ARA
- Update Manager 8.3
- DESA (Dynamische Motorsystem-Analyse)
HINWEIS AN DIE NUTZER:
Wenn ein Nutzer das INSITE 8.8.0 Other Package nutzen möchte, kann das extrahierte andere Paket nur einmal verwendet werden. Wenn der Benutzer es erneut verwenden möchte, muss er das entpackte Paket löschen und die Datei OtherPackage.zip erneut entpacken.
- INSITE 8.8.0 – SOFTWARE DOWNLOAD
DATEINAME: insite8_08_0_0101.zip
DATEIGRÖSSE: 1,8 GB
➜ Dieses Paket wird NUR mit dem Update Manager verwendet, um von älteren Versionen von INSITE zu aktualisieren.
INSTALLATIONSANWEISUNGEN:
Nach dem Entpacken in C:Temp muss der Update Manager installiert werden. Wählen Sie „Quelle“ und „Durchsuchen“ und wählen Sie den Ordner, in den Sie die Datei „Other Packages“ extrahiert haben.
HINWEIS AN DIE NUTZER:
Wenn ein Benutzer das INSITE 8.8.0 Anderes Paket ODER INSITE 8.8.1 Anderes Paket verwenden möchte, kann das extrahierte andere Paket nur einmal verwendet werden. Wenn der Benutzer es erneut verwenden möchte, muss er das entpackte Paket löschen und die Datei OtherPackage.zip erneut entpacken.
- INSITE 8.8.3 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.8.3.40_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 300,3 MB
- INSITE 8.8.2 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.8.2.54_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 277,8 MB
- INSITE 8.8.1 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.8.1.81_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 322 MB
- INSITE 8.8.0.101 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.8.0.101_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 2,0 GB
- INSITE 8.7.1.99 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.7.1.99_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 320,7 MB
- INSITE 8.7.2.84 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.7.2.84_OtherPackage.zip
DATEIGRÖSSE: 267,6 MB
- INSITE 8.7.3.88 – ANDERES PAKET
DATEINAME: INSITE8.7.3.88_Other Package.zip
DATEIGRÖSSE: 335,3 MB
Diese Software ist auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Zum Herunterladen für Ihren Büro- oder Heimcomputer kehren Sie bitte von diesem Gerät zu dieser Seite zurück.
Software-Lizenzvergabe
Einige Software und mobile Anwendungen von Cummins – darunter INSITE™, Guidanz® und PowerSpec – erfordern für die Nutzung dedizierte Softwarelizenzen. Lizenzen sind über einen von Cummins autorisierten Verteiler oder Händler erhältlich. Geben Sie uns bitte ein paar Details, um die benötigten Kontaktinformationen zu finden.
Ergebnisse
Schulungsvideos
Schulungsmaterial
INSITE Übersicht, Aktualisiert 3/19/2018 (Größe: 6 MB)
Visão Geral do INSITE, auf brasilianischem Portugiesisch (Größe: 7 MB)
Lizenzierung & Lizenzkonfigurations-Tool Übersicht, Aktualisiert 4/14/14 (Größe: 3.8 MB)
INSITE 8.0.3 Neues Feature Training: ECM-Code-Suche, Aktualisiert 5/11/15 (Größe: 0.9 MB)
So exportieren/sichern/mailen Sie Arbeitsauftrags-Bilder (Größe:0.5 MB)