Řada plynového generátoru HSK78G
Řada HSK78 nabízí kompletní škálu možností plynového generátoru a inovativní plynové technologie pro základní a výkonové energetické aplikace. Generátor řady HSK78G byly navržen od základů a poskytuje spolehlivý výkon, bez ohledu na to, jak extrémní je zdroj paliva nebo provozní podmínky.
Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Kontinuální | 1600 - 2000 | 2000 - 2500 |
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Tato nová řada představuje pro společnost Cummins odvážný krok do oblasti plynových motorů. Cummins tak přichází s novou technologii v novém motoru, který posouvá účinnost, přechodový výkon a plynovou variabilitu daleko za hranice dřívějších generátorů na zemní plyn.

Cílové průmyslové odvětví
| Komerční a institucionální | Komunální služby | Průmyslové |
|---|---|---|
| Letiště | Skládky | Důlní průmysl |
| Univerzity | Úpravny odpadních vod | Výroba |
| Sklepení věznic | Energetické sítě | Ropa a plyn |
| Obchodní domy | Anaerobní fermentory | Skleníky |
| Nezávislí výrobci energie | Zemědělství |
Ať jste kdekoli, ať máte jakoukoli práci, odbornost společnosti Cummins je vám vždy k dispozici
Společnost Cummins nabízí zákazníkům bezkonkurenční klid, pokud jde o servis a údržbu HSK78G. Nejlepší možnosti poprodejního trhu ve své třídě prostřednictvím specializovaného místního kontaktu, podporovaného globálním systémem servisních techniků, inženýrů a distribucí dílů ve více než 190 zemích.

Funkce a výhody
Maximální elektrická účinnost
- Až 44,2 % (50 Hz) a 43,5 % (60 Hz), což odpovídá normám ISO*
- Pracuje s širším rozsahem plynovodního zemního plynu a to až do 70MN bez vlivu na výkon
- Automatické nastavení motoru zohledňuje změny kvality paliva a rychlý výkon při zatížení, vše bez nutnosti kalibrace nebo vypínání motoru.
- Větší stabilita, delší provozuschopnost a nižší náklady na palivo vedou ke snížení celkových nákladů na vlastnictví.
Flexibilita paliva, která kompletně mění pravidla hry
- Vysoký měrný výkon až 40MN paliv
- Poháněno širokou škálou levných a bezplatných palivových zdrojů, které by jinak byly považovány za odpadní produkty
- Nové modely efektivněji zvládají paliva s nízkou BTU a poskytují robustní výkon i s agresivními palivy obsahující vysoké množství kontaminantů, a to bez ztráty výkonu.
- Není potřeba žádný prostor pro systémy čištění plynu
- Nižší kapitálové a provozní náklady
Mimořádná spolehlivost
Se standardním turbem dosahuje maxima výkonu až do 40°C (104°F), přičemž s turbem určeném na vysoké okolní teploty dosahuje maxima výkonu až do neuvěřitelných 55oC (131F). Dále se schopností přizpůsobit se teplotě a atmosférickým a půdním podmínkám.
Lídr na trhu v oblasti kombinované prvcích výroby tepla a elektřiny
Disponuje nejlepší účinností 47,1 % a tepelným výkonem 2110 kW pro vytápění, chlazení a výrobu páry a přináší významné ekologické výhody díky zpětnému získávání CO2. Zároveň zabírá méně místa a nabízí větší konstrukční flexibilitu.
Přední servisní cykly na trhu
- Nejdelší servisní interval pro generální opravu, který odpovídá 80 000 hodinám znamená vysokou návratnost investice a udržuje nízké náklady na provoz a údržbu
- Dostupná sofistikovaná prediktivní diagnostika řízená inovativními nástroji, jako jsou palubní snímače zapalovacích svíček, snímače oxidu dusíku a sběr dat o trendech v reálném čase, který zajišťuje minimální prostoje a optimalizované náklady na standardní údržbu
Globální shoda
- Až 250 mg/Nm3 (0,5 g/hp-hod) oxidu dusíku bez následné úpravy výfukových plynů.
- 30% stupeň zatížení při G1 a se čtyřmi stupni zatížení, které zajišťují vynikající schopnost zachycení zátěže a odbourání přechodových stavů.
60Hz Soulad
USA
- V souladu s NSPS
- Certifikované a označené UL
- UL2200
- V souladu s:
- Elektrotechnický předpis NFPA 70
- Předpis paliva NFPA 37
- Předpis pohotovostního režimu, stupeň NFPA 110 a TBD typ
Kanada
- Certifikováno a označeno CSA
- CSA C22.2 č. 14 a č. 100
- V souladu s:
- Eletrotechnický předpis CSA C22.1
- Předpis paliva CSA B149
- Předpis pohotovostního režimu, CSA C282 a CSA Z32
50Hz Soulad
Austrálie
- V souladu s:
- Elektrotechnický předpis AS/NZS 3000
- Palivový předpis AS/NZS 3814
- Předpis pohotovostního režimu AS/NZS 3009
EU a Asie
- Označeno CE
- V souladu s kodexem EU pro rozvodné sítě a s certifikací
Rusko
- Označení EAC - Ruská celní unie
Nigérie
- SONCAP