Frekvence
60 Hz
Hodnocení
1000 - 2000 kW/kVA
Dostupnost produktu
Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
HSK78G – plyn pro spalování s nízkým obsahem kyslíku
Hodnocení
Kontinuální
Typ produktu
60Hz Chudý spalovací plyn
Typ krytí
Nekrytý
kW/kVA
1000 - 2000 kW/kVA
Kontinuální
1600 kW
2000 kVA