C1800N6CD

Frekvence

60 Hz

Hodnocení

> 2000 kW/kVA

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
Cummins HSK78G generátor

Frekvence

60

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

HSK78G – plyn pro spalování s nízkým obsahem kyslíku

Hodnocení

Kontinuální

Typ produktu

60Hz Chudý spalovací plyn

Typ krytí

Nekrytý

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Kontinuální

1800 kW

2250 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Chudý spalovací plyn

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Chudý spalovací plyn

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Chudý spalovací plyn

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Chudý spalovací plyn

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Chudý spalovací plyn

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku