Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 2275 | 2844 |
| Pohotovostní režim | 2500 | 3125 |
| Kontinuální | 2000 | 2500 |
| Datové centrum kontinuální | 2275 | 2844 |
Dostupnost produktu
Frekvence
60
Množství emisí
EU, mobilní aplikace
EU, stacionární aplikace
EPA, nesilniční (přenosná) aplikace
EPA, stacionární nouzová aplikace
EPA, stacionární nenouzová aplikace
Model motoru a typ paliva
QSK78-G12 – Diesel
Hodnocení
Kontinuální
Datové centrum kontinuální
Maximální
Pohotovostní režim
Typ produktu
60Hz naftový
Typ krytí
Nekrytý
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Maximální
2275 kW
2844 kVA
Pohotovostní režim
2500 kW
3125 kVA
Kontinuální
2000 kW
2500 kVA
Datové centrum kontinuální
2275 kW
2844 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
2500 kW
3125 kVA
Pohotovostní režim
2750 kW
3438 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
2200 kW
2750 kVA
Pohotovostní režim
2400 kW
3000 kVA
Frekvence (Hz)
50
Druh paliva
Nafta
Maximální
200 kW
250 kVA
Pohotovostní režim
220 kW
275 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
2500 kW
3125 kVA
Pohotovostní režim
2750 kW
3438 kVA
Frekvence (Hz)
60
Druh paliva
Nafta
Maximální
2336 kW
2920 kVA
Pohotovostní režim
2500 kW
3125 kVA