C275D5

Frekvence

50 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 200 250
Pohotovostní režim 220 275

Dostupnost produktu

Afrika, Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika
generátor c2750 d5e

Frekvence

50

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSL9-G5 – Diesel

Hodnocení

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

50Hz naftový

Typ krytí

Tlumený zvuk a ochrana proti povětrnostním vlivům

Nekrytý

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Maximální

200 kW

250 kVA

Pohotovostní režim

220 kW

275 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2500 kW

3125 kVA

Pohotovostní režim

2750 kW

3438 kVA

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

2200 kW

2750 kVA

Pohotovostní režim

2400 kW

3000 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2275 kW

2844 kVA

Pohotovostní režim

2500 kW

3125 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2500 kW

3125 kVA

Pohotovostní režim

2750 kW

3438 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2336 kW

2920 kVA

Pohotovostní režim

2500 kW

3125 kVA

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku