DQLD

Frekvence

60 Hz
Určeno pro kW kVA
Maximální 2500 3125
Pohotovostní režim 2750 3438
Datové centrum kontinuální 2500 3125

Dostupnost produktu

Afrika Střední východ, Asie a Tichomoří, Indie, Latinská Amerika, Severní Amerika
generátor c2750 d5e

Frekvence

60

Množství emisí

EU, mobilní aplikace

EU, stacionární aplikace

EPA, nesilniční (přenosná) aplikace

EPA, stacionární nouzová aplikace

EPA, stacionární nenouzová aplikace

Model motoru a typ paliva

QSK78-G8 – Diesel

Hodnocení

Datové centrum kontinuální

Maximální

Pohotovostní režim

Typ produktu

60Hz naftový

Typ krytí

Nekrytý

kW/kVA

> 2000 kW/kVA

Maximální

2500 kW

3125 kVA

Pohotovostní režim

2750 kW

3438 kVA

Datové centrum kontinuální

2500 kW

3125 kVA

Související modely

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2500 kW

3125 kVA

Pohotovostní režim

2750 kW

3438 kVA

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

2200 kW

2750 kVA

Pohotovostní režim

2400 kW

3000 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2275 kW

2844 kVA

Pohotovostní režim

2500 kW

3125 kVA

Frekvence (Hz)

50

Druh paliva

Nafta

Maximální

200 kW

250 kVA

Pohotovostní režim

220 kW

275 kVA

Frekvence (Hz)

60

Druh paliva

Nafta

Maximální

2336 kW

2920 kVA

Pohotovostní režim

2500 kW

3125 kVA

Kontaktujte prodejce nebo vyhledejte pobočku