Přepínač napájení GTEC

Automatický přepínač GTEC kombinuje spolehlivost a flexibilitu v malém, úsporném balení pro monitorování běžných zdrojů a zdrojů generátorové soustavy, spouštění generátorové soustavy a funkce přenosu zátěže. Automatické přepínače GTEC jsou ideální pro nouzové, záložní a volitelné záložní aplikace IEC.

Ampérová kapacita

40 - 2000

Dostupnost produktu

Afrika, Střední východ, Asie a Tichomoří, Evropa, Indie, Latinská Amerika
Zobrazení produktové jednotky GTEC, otevřená a zavřená

Mikroprocesorové řízení přenosového spínače GTEC monitoruje napájení ze sítě a z nouzového záložního generátoru. Při výpadku nebo nedostatečném napájení z elektrické sítě spustí řízení generátor a poté přenese zátěž z elektrické sítě na generátor. Po obnovení stabilního napájení ze sítě spínač automaticky přenese zátěž zpět na síť.

PowerCommand® 40-2 Ovládání přepínače napájení 

Sofistikované mikroprocesorové řízení se základními funkcemi, které potřebujete pro monitorování primárního zdroje a generátorové soustavy, spouštění generátorové soustavy a funkce přenosu zátěže pro aplikace nouzového záložního napájení. Řízení je vybaveno vysoce přizpůsobitelnými zákaznickými vstupy/výstupy, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly široké škále aplikačních požadavků.

gtec-display-labelled.JPG

 

Mezi funkce ovládání patří:

  • Digitální displej - PowerCommand® 40-02 nabízí přehledný podsvícený textový displej LCD 4, který zobrazuje stav systému, kontextové ikony a varování. Displej je také vybaven 9 červenými a zelenými LED diodami indikujícími provozní stav.
  • Diagnostika a hlášení - Podrobné zaznamenávání událostí s vylepšenými chybovými kódy, seznamy poplachů, historií událostí napájení a statistikami zdrojů zlepšuje diagnostické možnosti během servisních akcí a poskytuje možnost splnit veškeré požadavky na hlášení.
  • Síťová komunikace Modbus - Možnost síťové komunikace Modbus.  Standardní připojení Modbus RTU RS485 (1 sériový port). 
  • Suchá kontaktní (beznapěťová) relé - Díky konfigurovatelným beznapěťovým digitálním vstupům a výstupům je řízení PowerCommand® 40-20 plně flexibilní a vyhovuje nejrůznějším aplikacím.
  • Konfigurace na PC a předním panelu - Moduly lze snadno konfigurovat pomocí softwaru pro PC.  K dispozici jsou také vybrané úpravy na předním panelu.
  • Snadný servis a přístup - Vestavěné ovládání plug-and-play s minimalizací bodových připojení a kompatibilním označením svorek zjednodušuje servis.

 

Ať jste kdekoli, ať máte jakoukoli práci, odbornost společnosti Cummins je vám vždy k dispozici

Společnost Cummins nabízí zákazníkům bezkonkurenční klid, pokud jde o servis a údržbu hlavních digitálních řídících jednotek. Nejlepší možnosti poprodejního trhu ve své třídě prostřednictvím vašeho specializovaného místního kontaktu, podporovaného globálním systémem servisních techniků, inženýrů, 8.00 prodejních míst a 500 distribučních zařízení dílů ve více než 190 zemích na 6 kontinentech.

Funkce a výhody

Řízení mikroprocesory:

  • Plně funkční mikroprocesorové ovládání PowerCommand® 40-02 je u modelu GTEC standardem a veškerá nastavení a úpravy jsou navrženy tak, aby obsluze usnadňovaly práci na čelním displeji. 

Provozní režimy:

  • Použití pro generátorové soupravy
  • Otevření naprogramovaného přechodu pro úplné odpojení zátěže od obou zdrojů na naprogramovanou dobu.
  • Otevřený přechod s monitorem synchronizace a zálohou naprogramovaného přechodu
  • Režim údržbového provozu a testovací režim se zátěží a bez zátěže

Snadný servis a přístup:

  • Ovládací prvky na dveřích
  • Dostatečný přístupový prostor a kompatibilní označení svorek usnadňují přístup.

Pozitivní blokování:

  • Mechanické blokování zabraňuje propojení zdrojů přes napájecí kontakty.

Solenoid:

  • Výkonný a úsporný přenosový spínač GTEC s elektromagnetickým napájením

Pokročilý mechanismus přenosového spínače:

  • Skutečný mechanismus přenosového spínače s funkcí přerušení před zapnutím

Průběžně hodnoceno:

  • Lze je používat v aplikacích podle jejich jmenovitých hodnot.

Hlavní kontakty:

  • Kontakty ze stříbrné slitiny s vícelistými obloukovými žlábky jsou dimenzovány na 100% přerušení zátěže. Nevyžadují běžnou údržbu kontaktů a poskytují 100% stálý jmenovitý proud.
     
Jméno modelu Ampérová kapacita
GTECA 40 63
GTECB 100 125
GTECC 160, 200, 225, 250
GTECD 350, 400, 500
GTECE 630 800
GTECF 1000 1250
GTECG 1600 2000

 

Jméno modelu Ampérová kapacita Technický list
GTEC 40-2000 S6558


Pro přístup do naší kompletní sbírky brožur klikněte zde.