Řada 4B3.3 Q
Řada komerčních generátorových souprav Cummins 4B3.3 Q představuje plně integrovaný systém generování elektřiny, který nabízí optimální výkon, spolehlivost a univerzálnost pro použití jako stacionární záložní i primární zdroj energie.
Frekvence
| Určeno pro | kW | kVA |
|---|---|---|
| Maximální | 32 - 48 | 40 - 60 |
| Pohotovostní režim | 35 - 53 | 44 - 66 |
Certifikace
Dostupnost produktu
Použití
Co dělá 4B3.3 tak speciálním
Výkonný, kompaktní generátor Cummins 4B3.3 slučuje úžasný výkon při nízké hlučnosti s vysokou účinností - emise jsou tak nízké, že splňuje normy St3A. S více než 18 h* provozu je vysoká také nezávislost.
(při 75 % PRP).
Společnost Cummins navrhla, zkonstruovala a vyrobila nový generátor Cummins 4B3.3 pro přizpůsobivý výkon. Vyroben v Evropě k plné podpoře našich zákazníků a jejich energetických potřeb.
Se silnou podporou v zádech
Jakmile nás kontaktujete, spustíme vaši podporu, a to počínaje odborníkem Cummins, který se vám bude věnovat, a dále naší technickou podporou. Za generátorem 4B3.3 se skrývá specializovaný evropský prodejní tým, což znamená rychlejší doručení a větší dostupnost pro podporu vašich energetických potřeb.
Funkce a výhody
- Motor: Odolný 4taktní průmyslový dieselový řady 4B3.3 poskytuje spolehlivý výkon, nízké emise a rychlou reakci na změnu zatížení.
- Alternátor: Řada Stamford UC třídy H s nízkou reaktancí 2/3 rozteče vinutí
- Ovládací jednotka: PS0600: jednoduché uživatelské rozhraní s manuálním a dálkovým ovládáním start/stop a indikátorem poruchy vypnutí.
- Otevřený a uzavřený: Dostupné verze
- Výkon (LAT): Navrženo pro práci při vysoké okolní teplotě bez snížení výkonu
- Palivová nádrž: 200 l s 110% odchytáváním rozlití zaručující až 23 h nezávislost při 75% PRP*
- *Prohlédněte si produktový list pro konkrétní nezávislost modelu
- Dodržování emisních předpisů: Stage IIIA
- Zvedání a logistika: Optimalizované potřeby manipulace a skladování s jedním zvedacím bodem
- Tlumený zvuk: Tichý provoz s hladinou akustického výkonu pouze 92dBA a plně v souladu s CE a UCKA.
- Nátěr: Vylepšený systém nátěru APNR
- Optimalizované subsystémy: Velmi jednoduchý provoz
- Baterie: Baterie s technologií Flooded/SLI
- Nabíječka: Součástí standardní výbavy, aby bylo zajištěno, že motor vždy nastartujete
- Ohřívač chladiva: Součástí standardní výbavy, aby bylo zajištěno nastartování motoru při nízkých okolních teplotách
- Snadná údržba: Snadný servis. Získejte rychlejší servis a snižte prostoje na minimum
- Spolehlivost společnosti Cummins:
- Výkon, na který se můžete spolehnout i ve vysokých nadmořských výškách a extrémních teplotách
- Rozšířené pokrytí je k dispozici v komplexní celosvětové záruce