""
Námořní průmysl

Singapurská ASL staví velké a složité

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 572

Mořská panna Asiana na moři. (Se svolením ASL)

Použití dieselové elektrické technologie poskytuje pozoruhodnou flexibilitu plavidlům na větším offshore trhu. V listopadu singapurská loděnice ASL dokončila práce na potápěčském podpůrném plavidle Mermaid Asiana o rozměrech 90 x 22 metrů. Plavidlo třídy DP2, určené pro službu v rozsáhlé thajské flotile Mermaid, má nadbytečnost daleko za rámec základů.

Potápěčský zvon v poloze, aby se uzamkl do kompresní komory s měsíčním bazénem v popředí.

Se třemi příďovými tryskami Kawasaki mohlo plavidlo udržet stav DP2, i když jedna tryska byla mimo provoz. To je jen jeden příklad důležitosti přikládané udržování pozice, protože primární funkcí lodi je podporovat a udržovat bezpečnost potápěčů pracujících v maximální hloubce. Potápěči pro situační potápění sestupují až do výšky 300 metrů v potápěčském zvonu o objemu 6,3 metrů krychlových, který je spuštěn přes měsíční bazén uprostřed lodi. Po odpracování směny v hloubce jsou vyneseny do tlakového zvonu, který je pak připevněn vzduchovým uzávěrem k jedné ze dvou velkých obytných tlakových komor. Komory jsou vybaveny lůžky a dalším vybavením pro podporu až 12 potápěčů pod tlakem mezi ponory. Třetí malá dekompresní komora je k dispozici pro návrat potápěčů k tlaku na hladině, když je práce dokončena.

Se třemi příďovými tryskami, dvěma azimutačními pohony Niigata a masivními elektrickými požadavky na vše od jeřábů až po obytné prostory je potřeba flexibility a redundance v napájení důležitá. Pro splnění těchto požadavků je plavidlo vybaveno šesti generátory o výkonu 1900 kW Cummins QSK60-DM, z nichž každý je schopen dodávat 1600 kW do hlavních sběrnic. Ve skutečnosti mohou být všechny elektrické požadavky splněny pouze pěti generátory, takže jeden je vždy v pohotovostním režimu. Dodatečný nouzový generátor Cummins KTA38-DM je instalován na vyšší úrovni paluby.


Dvě ze tří kompresních komor plavidla. Foto A. Haig-Brown s laskavým svolením Cummins Marine.

Kromě potápěčských schopností je plavidlo také vybaveno a vybaveno pro podporu ROV. Na zadní palubě je 100tunový jeřáb s kloubovým výložníkem, desetitunový pomocný a dvoutunový skladovací jeřáb. Ubytování až pro 100 pracovníků a posádky je zajištěno v rozsahu jednolůžkových, dvou a čtyřlůžkových kajut. Helipad je namontován dopředu určený pro Sikorsky S-61 N, Super Puma.


Další informace:

Rodney Wong
Obchodní ředitel
ASL Shipyard Pte. Ltd.
18 Pandan Road,
Singapur 609271
Tel: 65 6264 3833
E-mail: [chráněno e-mailem]
Internetové stránky: www.aslmarine.com

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...