""
Námořní průmysl

Robert Allan Ltd. v Manausi

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 642

Rampart 2400 ve výstavbě v loděnici Erin v Manaus.

 

Na celém světě je pravděpodobně ve výstavbě více dokovacích remorkérů navržených Robertem Allanem než jakýkoli jiný design. Není tedy překvapením, že jeden je ve výstavbě v loděnici Estaleiros Rio Negro Ltda. (ERIN Shipyard) v brazilském Manausu. Je to nepochybně jediný Rampat 2400 postavený v loděnici 1000 mil od moře. Ale pak Manaus, stejně jako většina současné Brazílie, vyžaduje superlativy pro přesnost.

 

Pohled na hradbu Rampart 2400 v Manaus.

 

První ze tří dokovacích remorkérů Rampart 2400, které jsou v loděnici rozestavěny, ukazuje charakteristické linie společnosti Robert Allan Ltd. Od jemného podvodního kužele na zádi, který umožňuje pozoruhodný tah patníku při práci na přídi až po dobře proporcionální palubu a kormidelny. Jedná se o profil, který zná rostoucí počet hlavních světových přístavů. Menší verze konstrukce Rampart bude manipulovat s loděmi nakládajícími sóju v přístavu Itacoatiara pro Hermosa Logistics asi 260 km po proudu od Manaus. Zatímco maximální délka lodi, která má být zpracována při narození, je omezena na 255 metrů, u porodu je obvykle proud čtyř uzlů. To vše by mohlo vést k obtížným přistáním, ale lodě jsou pro tuto příležitost vybaveny zkušeným mistrem kotvení. (Viz www.brazshipping.com.br/mapa/itacoatiara.htm)

 

Každý z remorkérů bude poháněn dvojicí motorů Tier 2 Cummins QSK38-M, každý o výkonu 1400 HP při 1800 ot/min a otáčejícími se azimutálními pohony modelu Rolls Royce US155. Jakmile budou tyto lodě v provozu, ulehčí náročné dokovací situaci.

Fotografie Haig-Brown s laskavým svolením Cummins Marine

 

Pro více informací:

Ken Harford P. Eng.
Prezident
Robert Allan s.r.o.
230-1639 West 2nd Ave
Vancouver BCV6J 1H3
Kanada
Telefon: 1 604 736 9466 Fax: 1 604 736 9483
E-mail: [chráněno e-mailem]
Internetové stránky:  http://www.ral.ca/designs/tugboats

 

Sérgio Lamarca Leite
Technický ředitel
Estaleiros Rio Negro Ltda.
13, Capistrano de Abreu St., Compensa
69035-358 Manaus AM
Brazílie
Tel: 55 92 9101 8552 | 92 3671 2498
E-mail: [chráněno e-mailem]

Další informace o společnosti Cummins Marine v Manaus:

João M. N. Mendonça
Obchodní manažer pro námořní dopravu
Powertech Comercial Ltda.
Av. Efigênio Sales, 1717-P.10
Manaus, Amazonas
69.060-020, Brazílie
Tel: 55 92 2121 8000|8007
E-mail: [chráněno e-mailem]

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...