""
Námořní průmysl

Výzkumná rybářská loď pro Bangladéš postavená v Malajsii

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 783

R/V Meen Shandhani

Společnost Sumber Samudra Sdn. Bhd. z Peraku v Malajsii nedávno dodala 37,8 metrové rybářské výzkumné a průzkumné plavidlo. Loď R/V Meen Shandhani, postavená pro bangladéšské ministerstvo rybolovu, dokončila oficiální námořní zkoušky v červnu 2015. Další zkoušky lovného zařízení byly provedeny koncem roku 2015.

Po dokončení všech zkoušek absolvují posádky plavidel školení jako součást stavebního balíčku. Po své doručovací cestě do svého domovského přístavu Chittagong v Bangladéši bude provádět výzkum rybolovu v Bengálském zálivu. Toto moře je bohaté na rybolovné zdroje, ale odpovídající výzkum pro stanovení udržitelných přípustných odlovů bude posílen prací prováděnou na palubě R/V Meen Shandhani.

 

 

Nové plavidlo, schopné lovit širokou škálu vlečných zařízení a pastí, má mokré i suché laboratoře pro vědce. S kapacitou až 28 členů posádky a výzkumných pracovníků loď přispěje k rostoucí práci na udržitelném rybolovu, kterou provádějí národy jihovýchodní a jižní Asie. Bude také vybavena pro monitorování vod Bengálského zálivu z hlediska slanosti a dalších proměnných, které jsou stále důležitější pro sledování aspektů změny klimatu.

 

 

Hlavním výkonem motoru pro R/V Meen Shandhani je Cummins QSK38-M s těžkým zatížením 1400 HP při 1800 ot/min. Elektrický pohon plavidla zajišťuje dvojice hlavních generátorů o výkonu 150 kW a frekvenci 50 Hz, z nichž každý je poháněn motorem Cummins QSB7-DM. Generátory mají schopnost synchronizace. K dispozici je také záložní generátor Cummins 4BTA3.9-DM o výkonu 30 kW.

Klasifikaci plavidla provedla společnost Bureau Veritas. Má označení (BV) +HULL, +MACH, SPECIAL SERVICE/RESEARCH SHIP, UNRESTRICTED NAVIGATION.


Další informace:


Jason Ong
Manažer prodeje
Obchodní jednotka motorů (EBU)
Cummins Scott & English Malaysia Sdn. Bhd.
č. 12, Jalan Pemaju U1/15, Seksyen U1,
Průmyslový park Hicom Glenmarie,
40150 Shah Alam,
Selangor, Malajsie.
Tel: 603 5022 8888
UDĚLAL: 603 5022 8882
fax: 603 5022 8838
Mobil: 6012 212 8885

Mazuan Mansor
Cummins Scott & English Malajsie
 Tel: 603 5022 8888
fax: 603 5022 8838
HP: 6012 250 3915
E-mail: [chráněno e-mailem]

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...