""
Námořní průmysl

Jak to udělat velký s aljašským limitem 58 stop

od Alan Haig-Brown

Reference na plavidlo Cummins č. 673

Afognak na mořských stezkách.

Afognak je název ostrova a hory v severní části souostroví Kodiak. Je to také název průchodu mezi malým Velrybím ostrovem a ostrovem Afognak, na jehož břehu má Kevin O'Leary 143 akrů divočiny a kabinu. Takže když došlo na pojmenování jejich nové lodi, je to průliv Afognak Straits, který si Kevin O'Leary a jeho lodní partner Walter Sargent vybrali pro svůj nový dlouhý vlasec. Úžina Afognak, kterou dodal Fred Wahl Marine z Reedsportu v Oregonu minulé léto, je v současné době, od 20. září, v Dutch Harbor na Aljašce.

Typická pro masivní design Freda Wahla Marine, 58-noha loď má 26-noha paprsek s hloubkou 13-noha. Na popud regulovaného aljašského limitu 58 stop poskytuje paprsková loď velkou stabilní pracovní plošinu pro posádku. Aljašané inovují a staví 58 stop limitní lodě po celé generace a množství pohodlí pracovního plavidla a posádky, které lze umístit do délky, je opravdu pozoruhodné.

Úžina Afognak má pohodlné ubytování pro šestičlennou posádku. Na delší plavby nese 9 450 galonů paliva a 1 735 galonů pitné vody. K dispozici je také nádrž na mazací olej o objemu 338 galonů. Hnací výkon zajišťuje hlavní motor Cummins QSK19-M, který generuje výkon 600 hp při 1800 ot/min. Hlavní zatáčí na převodovku ZF2450 s převodovým poměrem 5,5:1. Převodovka otáčí hřídelí o průměru 5 palců a čtyřlistou bronzovou vrtulí.

Dvě pomocná zařízení poskytují 175 kW a 55 kW elektrického výkonu. Na palubě je 26 stop dlouhý jeřáb Knuckle. Dva rybí chyty jsou 2210 cu. stop a 1120 cu. stop. K naplnění těchto velkých nákladových prostorů je úžina Afognak vybavena systémem dlouhých lovných šňůr Mustad AutoBaiter. Systém byl používán pro platýse a tresku černou v létě. V září byl O'Leary v holandštině, aby přešel na lov tresky. Jedná se o modifikované krabí pasti ve stylu Kodiak o rozloze 6,5 stop čtverečních o hloubce 42 palců.

S touto kombinací se úžina Afognak spojuje s hrdým dědictvím aljašských limitních lodí, které demonstrují inovace a rozmanitost do 58 stop.


Pro více informací:

Mike Wahl
Fred Wahl Marine Construction, Inc.
100 Port Dock Road,
Reedsport Oregon
USA 97467

Scott Graff
Kari námořní zásobování
1211 SE Bay Blvd,
Newport, OR 97365
Telefon: 541 265 7955
E-mail: [chráněno e-mailem]

Kevin O’Leary
P.O. Box 1427
Kodiak, AK 99615
Tel: 480 390 7390

Související případové studie
Námořní doprava Případová studie

Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví.​​​​​​​ Výjimkou by byla M/V Chelsea...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins.  Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...

Námořní doprava Případová studie

​​​​​​​Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...