Reference na plavidlo Cummins č. 770

Pokud jde o inovace v nových lodích, jen málo z nich má lepší pověst než Norové. Jako průkopníci v odvětví chovu lososů mají za sebou několik desetiletí inovací v udržování farem a přepravě ryb z farmy na trh, jakož i ve vývoji pracovních plavidel na podporu farem.
V současné době přitahuje pozornost v norských fjordech nedávno dodaný Frøy Server. Plavidlo o rozměrech 25 x 10,6 metrů má tvarovanou hloubku 4,1 metru. Plavidlo, které postavila společnost Sletta Verft AS podle návrhu společnosti Møre Maritime, je pracovní a podpůrné plavidlo pro rybí farmy schopné široké škály funkcí. Zemědělské sítě hromadí mořský růst a je třeba je pravidelně vytahovat a čistit, podobně je třeba přesouvat nebo nahrazovat těžké kotvy pro síťové nádrže. Frøy Server se svým paprskovým designem, dvěma rameny Palfinger kloubu, třemi warpovými navijáky a velkým čistým palubním prostorem zvládne tyto a další těžké práce. Platforma může také pomáhat s odvšivováním peroxidem vodíku nebo jako odpalovací základna pro ROV a potápěčské operace. Loď a 40metrový model se také ukáží jako cenný při přepravě až 130 tun palubního nákladu na farmy a z farem.
Nedávné trendy v zemědělských pracovních plavidlech upřednostňovaly trupy katamaránů, nicméně toto jednotrupé plavidlo může pracovat v těžších mořích a dosáhnout vyšších rychlostí až 19 uzlů. Vzhledem k tomu, že rybí farmy jsou i nadále přesouvány dále na moře, očekává se, že těchto plavidel bude více. Další plavidlo stejné konstrukce pro stejného zákazníka, Frøy Akvaservice AS, bude dlouhé 40 metrů.
Hlavními motory inovativní lodi je dvojice motorů Cummins QSK38-M1 o výkonu 1000 HP (746 nkW) při 1800 ot/min. Motory otáčejí vrtule Finnøy P58 přes lodní převody Finnøy 650 FKV. Loď, která byla dodána loni v prosinci, operuje se tříčlennou posádkou.
Pro více informací:
Jon Folkedal,
Cummins Distribution Europe
Cummins Norsko AS
P.O. Box 97, N-1431 ÅS,
NORSKO
Tel: 47 64 97 45 00 | 47 99 59 00 68
E-mail: [chráněno e-mailem]
Majitel lodi: FRØY AKVASERVICE AS
Knut S. Reitan,
Technický ředitel,
Tel: 47 908 64 535
Výrobce lodí: Sletta Verft AS
6693 Mjosundet,
Norsko
Tel: 47 71647750
E-mail: [chráněno e-mailem]
Projektant lodi: Møre Maritime,
Adresa: Dalegata 137,
6518 Kristiansund,
Tel: 47 71583000
Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví. Výjimkou by byla M/V Chelsea...
Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins. Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...
Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...