Reference na plavidlo Cummins č. 730

V uplynulém desetiletí převzala společnost Blessey Marine velké množství tlačných člunů poháněných motory Cummins pro svou vnitrozemskou flotilu. Plavidla jsou dimenzována tak, aby sdílela společnou všestrannost s ponorem a koňskou silou pro práci jak v mělčích vodách Intracoastal Waterway, tak v energii pro velké toky řeky Mississippi. Pohled na seznam vybavení společnosti ukazuje počet plavidel s výkonem 1700 nebo 2000 koní. Nižší HP lodě jsou 76 stop dlouhé, zatímco vyšší HP lodě jsou 80 až 88 stop dlouhé.

Obě sady plavidel jsou vybaveny dvojicí populárních hlavních motorů K38M. Každý 76-footer má motory s výkonem 850-HP, zatímco větší trupy mají 1000-HP. Letos v květnu byl přidán Erin C Grenon, další z třídy 1700 HP dodaný Blessey z loděnice Raymond & Assoc. (LaForce) v Bayou LaBatre, Alabama pod trupem #479. Dva motory K38M o výkonu 850 HP pohánějí nový vlečný člun a dosahují až 1800 otáček za minutu na lodní převodovku Reintjes WAF474 s redukcí 7,09:1. Loď je také vybavena dvojicí generátorů Cummins o výkonu 85 kW QSB7DM.
Autorem přiložených fotografií je Jeff L. Yates s laskavým svolením společnosti Cummins Marine.
Další informace:
Larry E Neff
Manažer prodeje pro mořské teritorium
Cummins Mid South, LLC
1924 East I-65 Obslužná silnice Sever
Kancelář: 251 706 2754
Mobil: 251 895 1589
Další fotografie interiéru a exteriéru jsou k dispozici za příplatek na adrese:
Jeff L. Yates
Paducah, Kentucky
Tel: 270 550 5099
E-mail: [chráněno e-mailem]
Trofejní ryby se měří podle hmotnosti a délky v přístavu. Téměř vždy přesahují velikost rybáře, který je loví. Výjimkou by byla M/V Chelsea...
Řecká osobní loď je vybavena motory Cummins. Plavba do Symi vodním taxíkem je víc než jen jízda lodí přes Egejské moře. Odjíždí z východního...
Posádky, které nemají jinou možnost než vyplout na moře v nepříznivých povětrnostních podmínkách, spoléhají na robustní a pevnou konstrukci trawlerů, která je založena na DNA velmi schopných ryb...