次世代の信頼できるパワーの開発 概要 100年以上にわたる技術革新と世界中のアプリケーションへの電力供給の経験を持つカミンズは、オペレーターが求める信頼性と耐久性を提供します。 検索 単位 英語 メートル法 製品タイプ 1 アクスル (88) 製品の在庫状況 アフリカ・中東 (1) アジア太平洋 (71) ヨーロッパ (64) インド (1) ラテンアメリカ (65) 北米 (59) 用途 農業 (6) CDBS手荷物 (1) CDBSバス・大型バス (20) CDBS建設・ユーティリティ (16) CDBS空のコンテナハンドラー (5) CDBS消防・救助 (7) CDBS地上サービス機器 (5) CDBSヘビーホール (7) CDBSリフトトラック (7) CDBSマテリアルハンドリング (16) CDBS移動式クレーン (9) CDBSポートトラクター (2) CDBS鉄道車両 (5) CDBSリーチスタッカー (2) CDBS給油機 (3) CDBS除雪機 (2) CDBS牽引車 (1) CDBSトレーラー (2) CDBSトラック (37) 防衛産業 (17) 製品グループ フロントドライブアクスル (23) フロントノンドライブアクスル (7) シングルリアドライブアクスル (46) サスペンション (1) タンデムリアドライブアクスル (18) トレーラーアクスル (2) トライデム リアドライブアクスル (4) MS-15™ シングルリアドライブアクスル MS-15シングルリアドライブアクスルは、軽量設計でありながら、ミディアムーおよびヘビーデューティー用途の要求に対応するのに十分なパワーを備えています。 詳細を表示 MS-160™ シングルリアドライブアクスル MS-14-160シングルリダクション ハイポイド ソロドライブアクスルは、オンハイウェイで操作する大型トラックや業務用トラック向けに設計されています。このアクスルは、トラクタートレーラーやヘビーデューティーティティッパーに最適です。 詳細を表示 MS-17™ シングルリアドライブアクスル 重い荷物を運ぶ過酷な長距離作業向けに開発され、軽量でクラス最高の燃料効率を備えたMS-13-17Xシングルリダクションハイポイドアクスルは、オンハイウェイ用途向けに設計されています。ヨーロッパ長距離輸送向けの当社最新製品を代表するアイテムです。 詳細を表示 MS-18™ シングルリアドライブアクスル MS-18シングルリアドライブアクスルは高出力密度を実現し、大型高負荷トラック用途に可能な限り効率的に対応します。 詳細を表示 MS-230™/MS-240™ シングルリアドライブアクスル 長距離輸送および市街地配送用途向けのMS-230/MS-240シングルリアドライブアクスルは、最も過酷で最も要求の厳しい作業向けに設計されています。デュアルスピードデザインにより、メンテナンスコストと運用コストを抑えながら、優れた性能を発揮します。 詳細を表示 MS-610™ シングルリアドライブアクスル 建設、ヘビーデューティー、全輪駆動4x4用途向けに開発されたMS-610シングルリアドライブアクスルは、高い耐久性と信頼性を提供し、遊星またはベベルハブ減速ホイールエンドのいずれかを選択できます。 詳細を表示 MT-148™ タンデムリアドライブアクスル MT-148シングルリダクションハイポイドタンデムドライブアクスルは、オンハイウェイを走行する運搬および業務用トラック向けに設計されています。 詳細を表示 MT-14X™タンデムリアドライブアクスル MT-14Xタンデムリアドライブアクスルは、高度なテクノロジーを採用し、より優れた性能と信頼性を発揮します。 詳細を表示 MT-150™ タンデムリアドライブアクスル 長距離輸送トラック用途向けのMT-150タンデムリアドライブアクスルは軽量設計で、高速比と取り外し可能な機能を備え、燃費を向上させます。 詳細を表示 MT-610™ タンデムリアドライブアクスル MT-610ハブ減速ハイポイドタンデムアクスルは、建設用トラック、ヘビーデューティートラック、AWDトラックなどの運搬用および業務用トラック用途向けのオンハイウェイおよびオフハイウェイ操作用に設計されています。 詳細を表示 MT-810™ タンデムリアドライブアクスル これらのベベルギアホイールエンド減速アクスルは、現在の中型戦術車両ファミリー(FMTV)の厳しい要件を上回る性能を誇ると同時に、最大23,000ポンドの重量定格、最適な操縦性と抜群の地上高を備えています。 詳細を表示 MTec6™トレーラーアクスル MTec6トレーラーアクスルは、車両の燃料を節約し、積載量を拡大して、所有コストを削減できるように設計されています。 詳細を表示 ページネーション 最初のページ 01 ページ 02 ページ 03 現在のページ 04 ページ 05 ページ 06 ページ 07 最後のページ 08 88件中37〜49件目を表示 フィルター製品