Référence solénoïde

Prêt à terminer votre révision? Donnez à votre Jake Brake®, leader de l’industrie, l’entretien qu’il mérite pour assurer la sécurité accrue, le meilleur contrôle de la vitesse et la durée de vie prolongée des freins que vous êtes en droit d’attendre. Cette page vous permettra de trouver le bon solénoïde pour le frein Jake de votre moteur. Vous pouvez également télécharger notre guide de référence Complete Your Overhaul (Réalisez votre révision) pour trouver rapidement les bonnes pièces pour votre moteur.

Les pièces Jake Brake d’origine peuvent être achetées auprès du MEO de votre moteur ou d’un centre de service local. Les composants communs Jacobs peuvent être disponibles auprès de plusieurs OEM de moteurs ou de distributeurs indépendants. Utilisez notre outil de référence croisée des numéros de pièce pour savoir où vous pouvez acheter ces pièces.

Affinez les résultats en recherchant des numéros de modèle complets ou partiels. Vous pouvez également affiner les résultats en sélectionnant les fabricants de moteurs dans la liste déroulante.

MEO de moteur Modèle du moteur Modèle de frein Jacobs Numéro de pièce solénoïde 12 V Jacobs Numéro de pièce MEO du solénoïde 12 V Numéro de pièce solénoïde 24 V Jacobs Numéro de pièce MEO du solénoïde 24 V Où acheter Modifier
Détroit SÉRIES 50 ET 60 750, 750A, 760A, 765, 765A (BOÎTIERS 2) 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60, 11.1 L 760B 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60, 11.1 L 760B (BOÎTIERS 2) 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60 770 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIES 50 ET 60 750B, 770 (BOÎTIERS 2) 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60 790, 795 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60 797, 797A 1024612 1024612 1024619 1024619
Détroit SÉRIE 60 797B 1034737 1034737 Non disponible Non disponible
Détroit SÉRIE 71, SÉRIE 92 6V-71/92A 1024613 1024613 1024616 1024616
Détroit SÉRIE 71, SÉRIE 92 8V-71/92A 1024613 1024613 1024616 1024616
Envoyer cette page par courriel