Disponibilité des produits
Applications
Nos boîtes de vitesses, nos unités de prise de force à arbre divisé, nos entraînements par rampe et nos diviseurs de puissance sont particulièrement adaptés aux configurations à traction intégrale à usage intensif, à haute mobilité et à couple élevé pour une large gamme d’applications, notamment :
- Construction et services publics
- Défense et militaire
- Transport lourd
- Service sévère
- Incendie et sauvetage
- Agriculture
- Wagon
Caractéristiques et avantages
Série MPT
MPT-180 / MPT-180-23
Prise de force à trois arbres à pleine puissance, à une vitesse, capable de supporter des vitesses d’entrée allant jusqu’à 600 HP et 3 000 tr/min.*
MPT-500
Prise de force à trois arbres à une vitesse avec un large choix de rapports et d’options de sortie modulaires capables de supporter des vitesses d’entrée allant jusqu’à 650 HP et 3500 tr/min.*
MPT-518A
Prise de force à deux arbres à une vitesse avec un large choix de rapports et d’options de sortie modulaires capables de supporter des vitesses d’entrée allant jusqu’à 600 HP et 3 500 tr/min.*
*D’après l’examen de la demande
Série MGX
Entraînement combiné de boîte de transfert et de rampe avec déconnexion de l’essieu arrière, engagement de l’entraînement par fluage, entraînements de pompe entraînés permettant des opérations à entraînement hydraulique et à faible vitesse de fluage.
MGX-466
La MGX-466 est conçue pour fonctionner en conjonction avec la transmission afin de fournir une méthode de propulsion alternative pour les applications de rampage à basse vitesse et à couple élevé.
MGX-479
La MGX-479 est une combinaison de boîte de transfert de type goutte et d’entraînement par rampe dotée de modes à double entrée utilisant le moteur du véhicule pour le mode route ou un moteur hydraulique pour le mode fluage. Doté d’une conception à trois arbres, de rapports d’entraînement de fluage alternatifs et d’une déconnexion de l’essieu avant en option pour les applications hors route.