Disponibilité des produits
Applications
Les valises de transfert Meritor® offrent une mobilité, une durabilité et un ajustement optimaux pour de multiples applications, y compris les camions moyens et lourds pour les véhicules hors route et sur route, les machines agricoles, l’équipement minier et la défense.
Conçues pour être montées à distance et directement dans une gamme de transmissions principales, les boîtes de transfert Meritor sont produites dans des conditions de série, même pour des lots prototypes.
Caractéristiques et avantages
- Fonte de précision pour une durabilité maximale ou boîtier en aluminium léger pour une charge utile accrue.
- La conception compacte réduit les besoins d’emballage
- Engrenages droits pour une durabilité maximale et engrenages hélicoïdaux à couple élevé pour un fonctionnement plus silencieux
- Disponible en configurations à montage distant et direct
- Pompe à huile entraînée par engrenages pour la conduite en avant et la conduite inversée
- Lubrification combinée aux éclaboussures et à alimentation forcée pour une durée de vie plus longue dans les conditions les plus difficiles
- Différentiel de dosage en option, frein de stationnement, pompe de direction d’urgence, rapport au point mort et compatibilité avec la prise de force
- Refroidisseurs d’huile auxiliaires non requis
- Large choix de jougs et de brides, y compris KV, demi-rond et plein rond
- Essieu avant, capacité d’engagement à la volée pour une utilisation plus facile du véhicule et compatibilité avec les systèmes d’engagement automatique
*Les caractéristiques disponibles varient en fonction du modèle et du type pour une configuration de véhicule flexible et polyvalente. Veuillez vérifier les caractéristiques uniques de chaque modèle dans le tableau des spécifications ci-dessous ou contactez votre représentant commercial pour discuter du catalogue complet des modèles MTC.