Électronique

Les composants électroniques facilitent la mise en œuvre de systèmes de contrôle des émissions, contribuant ainsi au respect des réglementations environnementales.

vue des pièces dans une unité de commande électronique créée par Cummins

Matériel

Matériel, y compris les unités de commande du moteur, les capteurs et les injecteurs de carburant, conçu pour optimiser les performances et le contrôle des émissions dans les véhicules à moteur diesel.

« »

Logiciels

Le développement logiciel implique des programmes et des algorithmes avancés qui facilitent les activités de dépannage, de maintenance et de réparation avec des données en temps réel.

technicien utilisant des outils électroniques

Outils électroniques

Notre gamme d’instruments spécialisés est conçue pour l’étalonnage et le diagnostic, ce qui garantit que nos moteurs diesel fonctionnent à leurs niveaux optimaux.

technicien assurant l’entretien

Intégration de systèmes

Cummins intègre divers composants électroniques et matériels dans un système de commande de moteur cohérent, s’assurant qu’ils fonctionnent ensemble de manière efficace et efficiente.

Camions stationnés

Contrôles d’application

Les contrôles d’application comprennent des caractéristiques et des systèmes spécialisés conçus pour gérer efficacement le carburant et contrôler les émissions.

Mécaniciens exécutant les diagnostics

Tests et analyses

Les essais et les analyses chez Cummins impliquent une approche globale pour évaluer le rendement, les émissions et la fiabilité.

Capacités logicielles et électroniques

ECUs, ECMs

Cummins excelle dans le développement et la mise en œuvre d’unités de commande de moteur (ECU) et de modules de commande de moteur (ECM), démontrant une maîtrise de la régulation des aspects cruciaux de la performance des moteurs diesel, tels que le calage de l’injection de carburant, le rapport air-carburant et l’optimisation globale.

Capteurs

Nos capacités avancées en matière de technologie de capteurs capturent les données du moteur en temps réel avec précision. La communication transparente facilitée par les systèmes de Cummins assure une entrée optimale pour l’unité de commande du moteur, ce qui lui permet d’effectuer des ajustements éclairés et efficaces.

Électronique de puissance

La compétence de Cummins en électronique de puissance est évidente dans sa capacité à traiter et à distribuer l’énergie aux systèmes clés. Notre expertise s'étend du rail et de la production d'énergie aux véhicules électriques, à pile à combustible et hybrides. Nous nous engageons à fournir à nos clients la meilleure solution système.

Unité de contrôle

Nous sommes spécialisés dans la conception et la mise en œuvre d'unités de contrôle. Celles-ci constituent le noyau intelligent qui interprète les données des capteurs et orchestre les ajustements en temps réel pour améliorer les performances globales du moteur, le contrôle des émissions et le rendement du carburant.

Logiciels

Cummins est un chef de file du développement de logiciels intégrés qui gèrent les fonctions des moteurs à combustion interne ainsi que les technologies à zéro émission. L'expertise de notre équipe en matière de logiciels garantit l'exécution d'algorithmes de pointe permettant une meilleure gestion du carburant, un meilleur contrôle des émissions et une optimisation globale du moteur.

Outils et services

Nos outils et services de diagnostic fixent les normes de l'industrie en fournissant des solutions robustes pour les activités liées au dépannage, à la maintenance et à l'étalonnage.

IHM (interface homme-machine)

Nous excellons dans la création de systèmes d'interface homme-machine (IHM), qui offrent aux utilisateurs une interface intuitive pour la surveillance et le contrôle de divers paramètres du moteur.

Communiquez avec nous