Commandes de niveau système et appareillage de commutation

Votre accès au plein contrôle de votre système d'alimentation

Cummins Power Generation conçoit des solutions d'alimentation parallèle fiables depuis le début des années 1960 pour une multitude d'applications.

Ces décennies d’expérience se traduisent par une connaissance approfondie du système d’alimentation qui contrôle l’espace, la philosophie du fonctionnement, et par des milliers de modes d’échec possibles.

Qu'il s'agisse de systèmes simples ou complexes, ou de l'intégration d'énergies renouvelables et de nouvelles technologies d'alimentation, nous éliminons la complexité des systèmes d'alimentation pour que vous puissiez vous concentrer sur la vue d'ensemble, tandis que les experts Cummins s'occupent de tous les détails, du concept à la conception, en passant par les tests, l'installation et le service, pour n'importe quelle application, n'importe où.

Commandes principales numériques

produits de régie centrale numérique

Notre gamme de systèmes de contrôle de supervision entièrement intégrés offre plus de fonctionnalités et de contrôles robustes que tout autre système de contrôle disponible sur le marché.


Les fonctions et les commandes incluent des écrans tactiles intégrés, un accès sur site avec plusieurs niveaux de sécurité, un accès à distance avec des notifications par courriel et par texte ainsi que des rapports.


Les commandes centrales numériques PowerCommand® sont conçues, fabriquées, testées et certifiées par des tiers selon les normes UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, sismique et CE et offrent une fonctionnalité, une fiabilité et une qualité de classe mondiale.

Voir les produits Commande centrale numérique

Appareillage de commutation

produit d'appareillage de commutation

Cummins Power Generation est le chef de fil de l'industrie en matière de conception de commandes pour appareillage de commutation de mise en parallèle et de commandes de niveau système fiables et évoluées. L'utilisation de la technologie et de l'architecture PowerCommand de pointe permet de contrôler et de gérer avec précision les sources pour alimenter les charges.


Notre offre de solutions d'appareillage de commutation répondra à tous vos besoins en matière d'applications basse et moyenne tension, qu'il s'agisse d'un seul service public et d'un seul bus à charge ou de plusieurs services publics et bus à charge disposés dans n'importe quelle topologie, par exemple :

  • Bus isolé
  • Bus isolé avec génératrice principale
  • Bus commun
  • Paire de transfert unique
  • Lien d'attache principal
  • Paires de transferts multiples, 
  • ou toute autre topologie personnalisée 
     
Voir la page produit Appareillage de commutation

Explorer notre gamme de commandes de niveau du système

Intégration complète du système

produits pour solutions intégrées

Chaque composant des systèmes de réseau électrique unifié de Cummins est entièrement conçu et fabriqué par Cummins et testé en usine pour garantir la plus grande fiabilité de l'industrie.

Des groupes électrogènes aux commandes de mise en parallèle, en passant par les commandes au niveau du système, l'appareillage de commutation et les commutateurs de transfert, les composants des micro-réseaux et les solutions numériques permettant la surveillance à distance, Cummins vous accompagne tout au long du cycle de vie de votre système, depuis la planification et la conception jusqu'à la mise en service et aux mises à niveau.

Communiquez avec nous