À l’avant-garde des technologies vertes

Depuis plus de 100 ans, Cummins est un chef de file en technologie de l’alimentation. Aujourd’hui, en tant que chef de file en matière d’énergie verte, nous nous affranchissons du carbone pour construire un avenir plus propre et plus radieux pour tous.

Equipement

Nos solutions de recharge de véhicules électriques toutes saisons sont homologuées pour l’intérieur et l’extérieur et entièrement étanches, de sorte qu’elles peuvent être installées partout où vous avez besoin d’une alimentation électrique propre.

Logiciels

Contrôlez, suivez et optimisez la façon dont vous rechargez avec le logiciel de gestion de la recharge des véhicules électriques compatible.

Services

De l’installation à la mise en service, nous accompagnons votre transition vers les véhicules électriques avec une assistance experte, des outils intelligents et plus de 9 000 sites partout dans le monde.

Chargeurs de niveau 2
Offrant une alimentation de 7,7 kW, les séries OC-IC ET OC-SC sont prêtes pour le réseau et disponibles en montage mural ou sur piédestal, avec des options d'alimentation monophasée ou triphasée de 32 A ou 80 A.
La famille AC Elite, idéale pour la maison ou l’entreprise, s’installe facilement et se recharge jusqu’à neuf fois plus rapidement que les chargeurs CA standard, avec une alimentation de 9,6 à 12 kW.
Offrant des montages muraux ou sur piédestal, l’OC-HCS XR est disponible en solutions 50 A, 60 A et 80 A pour alimenter en réseau dans des options d’alimentation monophasée ou triphasée
L’AC Pro, idéal pour la maison ou l’entreprise, offre une autonomie de 70 miles sur une charge d’une heure avec 19,2 kW, supportant la gestion dynamique pour la recharge de flotte et de plusieurs véhicules.
Un chargeur CA haute puissance à double port délivrant 19,2 kW en mode simple ou simultané. Idéal pour une recharge rapide et efficace de plusieurs véhicules avec des options à port unique disponibles.
L’OC-CS-100N offre une puissance de 19,2 kW et est entièrement prêt pour l’intégration réseau, prenant en charge les modes de recharge FIFO (Premier entré, premier sorti) et répartition équilibrée.
Chargeurs de niveau 3
La famille DC Compact offre jusqu’à 40 kW et recharge deux véhicules à la fois. Les options de montage et de paiement flexibles conviennent à la fois à un usage public et privé.
Flexibles et dynamiques, les chargeurs CC rapides sont disponibles en modèles de 30, 44 et 60 kW, conçus pour répondre à une vaste gamme de besoins.
Parfaite pour un usage public offrant des terminaux de paiement ainsi que des flottes électriques, la famille DC Fast offre 60 à 240 kW de modules d’alimentation de 20 kW évolutifs sur site pour répondre aux besoins de recharge.
La famille Flex, disponible en modèles de 180 et 360 kW, offre quatre solutions de charge pour fournir une alimentation variable dans la distribution CCS1 et Pantograph aux véhicules qui en ont le plus besoin.
Idéal pour les flottes, le DC HiPower fournit jusqu’à 640 kW d'alimentation et peut charger jusqu’à quatre véhicules simultanément.

Exploitez pleinement votre potentiel de charge grâce à des outils faciles à utiliser.

Nos solutions logicielles conviviales et nos outils numériques intuitifs sont là pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre infrastructure de recharge.

Ordinateur portable et téléphone côte à côte
Cummins Adapta™

Cummins Adapta utilise la connectivité infonuagique pour recueillir et partager des renseignements sur les performances de votre borne de recharge pour véhicule électrique afin que vous puissiez surveiller les données d’utilisation, l’état de santé et contrôler l’activité de recharge à distance.* Vous pouvez également :

  • Créer et enregistrer des configurations utilisateur personnalisées
  • Gérer la facturation
  • Générer des rapports automatisés

*Adapta est le seul logiciel qui peut être utilisé avec les chargeurs OC

Flotte ChargePilot
ChargePilot® de The Mobility House™

En partenariat avec The Mobility House, nous proposons le logiciel ChargePilot, qui vous permet de gérer plusieurs bornes de recharge à distance via son portail Web. Avec ChargePilot de Mobility House, vous pouvez :

  • Répartir la puissance de recharge disponible
  • Intégrer différentes marques de bornes de recharge
  • Suivre les données avec des sauvegardes automatiques dans le nuage  
  • Charger à l’aide de l’énergie solaire sur place

Solutions de recharge de véhicules électriques avec service complet

Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre transisition vers un véhicule électrique : de la planification initiale et des conseils d’installation à l’utilisation opérationnelle, avec un service et une assistance experts. Qu’il s’agisse de stations individuelles ou de groupes de bornes, nous pouvons vous accompagner dans la conception de sites et fournir des simulations d’électrification afin d’assurer la meilleure installation et les meilleures performances.

Formation de familiarisation offerte par Cummins

Animés par des professionnels de la formation Cummins qualifiés EVCS, nos cours personnalisables sont disponibles sur place ou dans un centre de formation Cummins.

Opérateurs

Chauffeurs

Mécaniciens ou techniciens

Gestionnaires d’installations

un technicien de service Cummins
Techniciens certifiés EVCS

Nos techniciens EVCS sont certifiés et soutenus par les fabricants pour effectuer des réparations sous et hors garantie en plus de la certification NFPA 70E requise pour garantir des pratiques de travail sûres.*

Pour rester sur la voie d’un avenir plus vert, vous devez vous assurer que vos solutions de recharge de véhicules électriques sont prêtes dès aujourd’hui. Nos centres de service à l’échelle nationale vous assurent un soutien rapide, accessible par simple appel.

*Les services EVCS sont soumis aux exigences locales en matière de licence et à l’intégration d’un technicien certifié, le cas échéant.

 

Des travailleurs avec des éoliennes derrière eux
Capacité de micro-réseau

Les solutions de microréseaux de Cummins intègrent pleinement tous les composants d’un micro-réseau, y compris les chargeurs de véhicules électriques Cummins, les ensembles de génératrices diesel et gaz naturel, les technologies de l’hydrogène, les sources d’énergie renouvelables, les systèmes de stockage par batterie, les dispositifs de commande des systèmes, les commutateurs de transfert et les capacités de surveillance à distance.

Camion de service Cummins à Washington D.C.
Subventions et aides incitatives

Dans de nombreux cas, les chargeurs de véhicules électriques Cummins sont admissibles aux programmes gouvernementaux de subventions et d’incitatifs. Cummins dispose d’une équipe dévouée prête à vous aider à comprendre et à saisir les opportunités de financement et d’incitatifs gouvernementaux qui peuvent vous aider à faire passer votre parc à une alimenter plus propre. Nos experts travailleront avec vous pour comprendre quelles sont les possibilités de transition de votre équipement et de vos installations.

Zones humides
Alimentez l’infrastructure de vos véhicules électriques

Découvrez comment les solutions de recharge pour véhicules électriques de Cummins peuvent vous aider à optimiser le temps de disponibilité et à nous rapprocher de la Destination Zéro.

Remplissez ce formulaire pour recevoir plus d’informations

J’aimerais en savoir plus sur les subventions, les incitatifs et sur la façon dont Cummins peut m’aider à trouver d’autres sources de financement.
Je suis intéressé par les mises à niveau de l’infrastructure de recharge et j’aimerais savoir comment Cummins peut m’aider à trouver des solutions de microréseau et d’énergie alternative.
Communiquez avec nous