Avantages en termes de performances du frein de décharge Jacobs
- Augmente le contrôle du véhicule
- Un frein moteur idéal pour les moteurs de petite cylindrée
- Réduit l’usure du groupe moteur, des pneus, des extrémités de roue et des freins de service
- Fonctionnement silencieux pour une utilisation partout et quand vous en avez besoin
- Conception flexible pour une utilisation avec la plupart des groupes moteurs
- Faible poids ajouté
- Aucun arbre à cames requis pour le freinage moteur
- Utilisation avec un mécanisme de contre-pression, tel qu’un frein d’échappement ou un turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable (VGT), pour une performance maximale
Fonctionnement du frein de décharge
Lorsque le frein de purge est activé, un piston s’étend jusqu’à sa course maximale et y reste, maintenant la soupape d’échappement ouverte sur une petite distance fixe tout au long du cycle moteur à quatre temps. Étant donné que le frein de purge ne maintient la soupape d’échappement ouverte qu’à une distance fixe, il est conçu pour ne pas imposer de charge à l’arbre à cames et à la plupart des composants en tête.
- La soupape d’échappement est maintenue ouverte pendant les quatre courses du cycle moteur.
- L’air comprimé « saigne » à travers la soupape d’échappement légèrement ouverte pendant toute la course de compression.
- Le moteur pompe en poussant contre la restriction de soupape et la contre-pression.
- La purge de l’air comprimé empêche le retour d’énergie au piston, ce qui ralentit le véhicule.
Les freins de purge peuvent également être utilisés en combinaison avec un mécanisme de contre-pression tel qu’un frein d’échappement ou un turbocompresseur de suralimentation à géométrie variable (VGT) pour des performances de freinage maximales.
Solutions spécifiques aux moteurs pour les principaux fournisseurs
TCD 2013
X7
6DL
Ecotorq 9
9 L
MDE8
K10