Le site de Jacobs Vehicle Systems à Bloomfield, CT est une installation certifiée ISO 14001 :2015 et s’efforce d’être un intendant responsable de notre environnement et de notre communauté. Nous nous engageons à améliorer notre impact écologique en recherchant activement des moyens de protéger et de préserver notre environnement. Les efforts visant à réduire la consommation d’énergie se poursuivent. Jacobs recycle également plus de 60 % de ses déchets solides et plus de 95 % de tous les déchets.



Politique de gestion environnementale

Notre objectif est d’être perçus comme un intendant responsable de l’environnement et de la communauté.

Par conséquent, nous nous engageons à ce qui suit :

  • S’acquitter de toutes ses obligations de conformité ;
  • Protéger l’environnement et prévenir la pollution ;
  • Améliorer continuellement la performance de notre système de gestion environnementale ; Et
  • Réduire continuellement les risques.


Certifications

Télécharger la certification ISO 14001 :2015 (Bloomfield)
Télécharger la certification ISO 14001 :2015 (Suzhou)



Politique et attentes en matière de sécurité des entrepreneurs et des visiteurs

Les entrepreneurs sont un aspect essentiel de nos opérations quotidiennes chez Jacobs. C’est pourquoi nous tenons tous les entrepreneurs et visiteurs aux mêmes attentes en matière de santé et de sécurité environnementales que nos propres employés. À partir du moment où un entrepreneur potentiel est sélectionné jusqu’au moment où il termine le travail, il doit suivre les lignes directrices de notre programme de sécurité des entrepreneurs décrites ici.

Tous les entrepreneurs éventuels doivent remplir la Déclaration sur la sécurité des entrepreneurs pour être reconnus comme entrepreneurs approuvés. Une fois le document soumis au service ESS, la coordination du projet peut commencer.

Tous ces outils sont fournis à nos entrepreneurs pour vous guider à travers nos règles et attentes en matière de santé et de sécurité environnementales et pour s’assurer que tous les employés contractuels ont une expérience sûre et productive lorsqu’ils travaillent dans nos installations.


Passeport de sécurité des visiteurs

Un document d’orientation et de formation pour informer les entrepreneurs et les visiteurs sur les numéros de contact importants, les politiques environnementales et de sécurité, et une carte de l’installation. 

Télécharger le passeport de sécurité des visiteurs 


Divulgation de la sécurité des entrepreneurs

Télécharger la divulgation de sécurité des entrepreneurs 


Évaluation des dangers élevés

À remplir par tous les entrepreneurs qui effectuent l’entrée en espace clos, la manipulation ou la restauration de produits chimiques dangereux, la consignation d'appareil électrique de haute tension, le travail à chaud, le creusement de tranchées et l’excavation, et tous les travaux nécessitant l’utilisation d’équipement de protection contre les chutes.

Télécharger l’évaluation des risques de danger élevé 


Attentes environnementales des entrepreneurs

La formation sera présentée à tous les entrepreneurs (et sous-traitants) par le gestionnaire de projet, le gestionnaire des installations ou l’équipe ESS.

Télécharger Attentes environnementales des entrepreneurs