Engrenages forgés avec précision

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Autobus et autocar CDBS
CDBS Construction and Utility
Incendie et évacuation CDBS
Transport lourd CDBS
Camion CDBS
Défense
Engrenages forgés avec précision

Nous sommes un leader mondial dans la conception et la fabrication d’engrenages forgés de précision. Utilisés dans la majorité des véhicules commerciaux des classes 5 à 8 fabriqués en Amérique du Nord et dans le monde entier, nous offrons des solutions d’engrenages pour une gamme d’applications exigeantes, y compris le transport de ligne, les autobus et les autocars, l’exploitation forestière, les incendies et les urgences, l’armée, la construction et l’exploitation minière.

Nos clients bénéficient d’économies d’échelle et ont des conceptions modulaires qui sont produites à l’aide de nos processus personnalisés. Nos dents d’engrenage en forme de filet offrent des avantages significatifs par rapport aux engrenages à dents coupées, tels que :

  • Résistance accrue, durée de vie prolongée et densité de puissance améliorée
  • Amélioration de la qualité, de la cohérence et de la fiabilité
  • Flexibilité des fonctionnalités modulaires

Caractéristiques et avantages

  • Débit de grain contrôlé forgé à chaud entraînant une résistance accrue aux chocs et une durée de vie plus longue
  • Augmentation de la durée de vie de l’outil
  • Temps de cycle machine réduit
  • Augmentation de la capacité de la machine de découpe
  • Réduction du coût des matières premières
  • Personnalisé en fonction des besoins spécifiques de votre application
Engrenages coniques Engrenages cylindriques Qualité d’engrenage forgé Near-Net Caractéristiques  Profil de la dent
Droit ou spirale/hypoïde Éperon ou hélicoïdal Claases AGMA 9-8 Classes DIN 8-9 Poches de gain de poids Splines : Driver Dogs internes ou externes Sans restriction
2 po -9 po OD Jusqu’à 13 po de haut Jusqu’à 50lbs.


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.