Systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS)

Système de stockage d’énergie par batterie devant un hôpital
Améliorez votre gestion de l’énergie

Alors que le monde se tourne vers les sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire, les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) sont devenus une technologie essentielle pour la gestion moderne de l’énergie.

Les BESS jouent un rôle crucial pour répondre à ce besoin en stockant l’énergie excédentaire générée pendant les périodes de faible demande et en la libérant pendant les périodes de pointe de la demande. Cette capacité améliore non seulement l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, mais contribue également à la stabilité et à la fiabilité du réseau électrique.

Système de stockage d’énergie par batterie
Découvrez les systèmes de stockage d’énergie par batterie de Cummins

Les unités BESS préconfigurées de Cummins, avec des capacités allant de 211 kWh à 2280 kWh, fournissent une fonctionnalité prête à l’emploi pour un fonctionnement sûr et fiable.

Principaux avantages des BESS

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie offrent de nombreux avantages dans divers secteurs de l’économie. En voici quelques-uns :

Fournit une stabilisation du réseau et aide à gérer la demande de pointe

Fournit une alimentation de secours pendant les pannes de réseau

Intègre des sources d’énergie renouvelables intermittentes

Prennent en charge le déploiement de la recharge des véhicules électriques

Réduit les coûts d’électricité

Aide à atténuer les émissions

Types d’installation de BESS

VR seul au milieu du désert

Applications hors réseau et à distance

Généralement construit à n’importe quelle échelle requise et fournit de l’énergie dans des zones / installations éloignées et / ou hors réseau avec un accès limité au réseau.

Salle des serveurs commerciaux

Commercial et industriel

Fournissent une alimentation de secours fiable et stable aux usines, aux hôpitaux et aux centres de données les plus sollicités.

Rue de ville avec ciel sans nuages

Échelle communautaire

Desservent plusieurs maisons ou bâtiments comme micro-réseau au sein d’une communauté ou d’un quartier.

Microréseau BESS dans un champ
Intégrez entièrement vos composants de micro-réseaux

Les technologies avancées de Cummins sont conçues pour prendre en charge des solutions intégrées de micro-réseaux dans le monde entier, qu'il s'agisse de sites hors réseau et éloignés ou d'applications urbaines et de sauvetage. Nos solutions intègrent entièrement tous les composants d’un micro réseau, y compris les systèmes de stockage de batteries.

Power Integration Center
Power Integration Center

Notre centre d’intégration d’alimentation (PIC) de pointe est un laboratoire de micro-réseaux dédié à la configuration, aux tests et à la validation des systèmes d’alimentation de micro-réseaux. Construits par les principaux ingénieurs et conseillers en micro-réseaux de Cummins, le PIC est un espace de collaboration où les clients peuvent prendre des décisions éclairées sur les solutions de micro-réseaux optimisées qui soutiennent le mieux leur parcours vers la durabilité.

Employé de la vente et de l’entretien de Cummins
Ventes et service de classe mondiale

Le bon soutien – juste au moment où vous en avez besoin. Avec la plus grande présence d'assistance mondiale et locale du secteur, Cummins possède, forme et contrôle l'ensemble de son réseau de distributeurs. Vous aurez toujours un lien direct avec les personnes qui connaissent le mieux les solutions de Cummins.

Communiquez avec nous