Notre gamme d'ensembles de génératrices Onan [4 à 195 kW] et C Power [74 à 1230 kW] est spécialement conçue pour fournir une alimentation de service et de secours, ainsi qu'une propulsion diesel-électrique, pour une variété de navires.

Avec plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de la marine et de la fourniture d'énergie pour des applications commerciales, récréatives et gouvernementales dans le monde entier, les génératrices marines de Cummins offrent la même fiabilité et la même durabilité que les opérateurs et les constructeurs sont en droit d'attendre. Tous les principaux composants de nos ensembles de génératrices marines, y compris le groupe moteur, l'alternateur et le système de commande, sont conçus et fabriqués ou intégrés par des divisions du groupe Cummins.

Ainsi, tous les éléments de l'ensemble de génératrice sont conçus pour fonctionner en parfaite harmonie avec le système, pour un rendement optimal et une efficacité maximale. Ce qui est encore mieux, c'est de savoir que votre génératrice est accompagnée de toute la puissance du soutien et du service de Cummins par le biais du plus vaste réseau de distributeurs et de concessionnaires de l'industrie et d'une garantie globale complète.

Concevoir la prochaine génération de puissance.

Intro

Avec plus de 80 ans d’expérience dans l’alimentation d’applications commerciales, récréatives et gouvernementales à l’échelle mondiale, Cummins offre la fiabilité et la durabilité que les opérateurs attendent.

Unités