Système de gonflage des pneus Meritor (MTIS™)

Disponibilité des produits

Amérique du Nord

Applications

Remorque CDBS
Système de gonflage des pneus Meritor

Depuis plus de 20 ans, nous avons réduit les préoccupations de l’industrie relatives à la perte de pression des pneus. Installé sur plus de 1 millions de remorques, le système de gonflage des pneus Meritor (MTIS) aide à garder les pneus correctement gonflés afin de réduire l’usure et d’augmenter l’économie de carburant. La technologie de détection de chaleur d’extrémité de roue ThermALERT de série avertit immédiatement le conducteur de la surchauffe des extrémités de roue afin que les conducteurs puissent prendre des mesures préventives pour éviter les dommages. Le MTIS peut être installé sur tous les principaux modèles d’essieux de remorque en Amérique du Nord. Il est disponible pour les remorques neuves et peut également être installé ultérieurement sur les remorques déjà en service. Consultez le calculateur d’économies MTIS pour voir comment cela peut être bénéfique pour votre résultat net.

Calculateur d’économies MTIS

 

Comment ça marche :

  1. L’air sous pression provenant de l’alimentation en air du pétrolier se déplace le long de la conduite d’alimentation en air jusqu’à un filtre
  2. L’air est filtré à travers un filtre auto-drainant pour éliminer toutes les impuretés
  3. L’air sous pression circule dans le boîtier de commande où la pression est régulée au lb/po2 préréglé du pneu
  4. L'air régulé circule du boîtier de commande à travers le tube d’essieu creux jusqu’au raccord rotatif (traversant)
  5. L’air est transmis au besoin via le raccord rotatif, à travers les tuyaux des pneus et dans les pneus

Caractéristiques et avantages

  • Le sous-gonflage entraîne une usure accrue et inégale, ce qui augmente la fréquence de remplacement des pneus ; En maintenant la pression des pneus en tout temps, MTIS prolonge la durée de vie des pneus de 10%
  • Le MTIS augmente l’économie de carburant de 1,4 % en moyenne, selon une étude de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA)
  • Les fabricants de pneus recommandent de vérifier la pression des pneus au moins deux fois par mois, mais avec le MTIS, le temps et les efforts consacrés aux inspections des pneus diminuent considérablement
  • Le MTIS réduit considérablement le risque d’éclatement des pneus et les conséquences potentiellement coûteuses et dangereuses qui en découlent
  • La technologie de détection thermique d’extrémité de roue de série ThermALERT avertit immédiatement le conducteur de la surchauffe des extrémités de roue afin que les conducteurs puissent prendre des mesures préventives pour éviter les dommages
  • Les pneus sont la principale raison des appels de service coûteux, dont beaucoup peuvent être attribués à un simple sous-gonflage ; MTIS élimine pratiquement ces appels

Avantages du MTIS™ :

Entretien et assistance routière

  • Le MTIS empêche le sous-gonflage, ce qui améliore la durée de vie de la bande de roulement, l’économie de carburant et réduit les éclatements.
  • La surveillance du débit d’air en temps réel avertit les conducteurs des problèmes de pneus, améliorant ainsi la fiabilité de la flotte.
  • MTIS minimise le besoin de changements fréquents de pneus, maximisant ainsi l’efficacité opérationnelle.

Flexibilité d’installation

  • Compatible avec la plupart des types de remorques et des modèles d’essieux, permettant une installation universelle.
  • Coût d’installation inférieur à celui des systèmes alternatifs.

Coût et efficacité

  • Prolonge la durée de vie des pneus de 10% et améliore l’économie de carburant de 1,4%.
  • Réduit les risques d’éclatements, de temps d’arrêt, de contraventions et d’amendes.
  • Comprend un système de détection des fuites qui facilite le diagnostic et les réparations, ce qui permet de faire des économies.
  • Retour sur investissement typique en un à deux ans en fonction de l’utilisation des pneus.

Vidéos :



Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.