Toujours prêt, toujours allumé

alternateur

Alternateurs

Fabriqués sous les marques renommées STAMFORD® et AvK®, nos alternateurs établissent la norme de l’industrie avec une plage de 7,5 à 11,200 kVA.

Schéma moteur

Solutions numériques

PowerCommand Cloud™ de Cummins vous donne accès aux données en temps réel de vos systèmes d’alimentation lorsque vous en avez besoin, où que vous soyez.

Des systèmes d’alimentation verte construits par Cummins dans une installation industrielle

Génératrices

Nos systèmes d’alimentation comprennent des groupes électrogènes alimentés au diesel et au gaz allant de 15 à 3750 kVA, des alternateurs, des moteurs diesel allant de 49 à 5, 500 HP, etc.

Ensembles de génératrices de location Tier 4

Commandes de groupes électrogènes

Les commandes PowerCommand® sont les commandes numériques de mise en parallèle de l’ensemble de génératrices responsables de la synchronisation, du partage de charge, de la protection, du dosage et de la surveillance.

gros plan d’une génératrice d’électricité verte Cummins

Systèmes de réseau électrique unifié

Chaque composant a été entièrement conçu et construit par Cummins et a été testé en usine pour garantir la plus grande fiabilité de l’industrie.

Centrale électrique d’Onan

Pièces et accessoires Onan

Apprenez-en plus sur les pièces et accessoires Onan pour Marine, VR et Energy Command™.

Ingénieurs utilisant PowerCommand pour un projet

Contrôles au niveau du système

Cummins PowerCommand® est une technologie intelligente, évolutive et conviviale qui simplifie le contrôle du système d’alimentation.

Génératrice sur le côté de la maison

Commutateurs de transfert

Visualisez une large gamme de commutateurs de transfert et d’isolations de dérivation pour un transfert fiable de l’alimentation entre les sources d’alimentation dans n’importe quelle application.

Parcourir les produits de production d’électricité

Unités

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

De base

10,8 kW

10,8 kVA

D'urgence

12 kW

12 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

6 kW

7,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

8 kW

10 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

12 kW

15 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

14,8 kW

18,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

16 kW

20 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

20 kW

25 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

22 kW

27,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

24 kW

30 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

66 kW

82,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

80 kW

100 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

100 kW

125 kVA

Communiquez avec nous