Génératrices

Cummins fournit des groupes électrogènes alimentés au diesel et au gaz allant de 15 à 3750 kVA.

Tous les aspects de conception, fabrication et entretien des groupes électrogènes ont été assemblés dans une entreprise. Tous les composants importants, moteur, alternateur, systèmes de commande, cadres, sont fabriqués et assemblés par Cummins. Ce procédé d’intégration signifie que chaque élément d’un groupe électrogène est en conformité pour fonctionner en harmonie du tout début.

Intro

 

 

Unités

Fréquence

60

Type de carburant

Diesel

De base

10,8 kW

10,8 kVA

D'urgence

12 kW

12 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

6 kW

7,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

8 kW

10 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

12 kW

15 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

14,8 kW

18,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

16 kW

20 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

20 kW

25 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

22 kW

27,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

24 kW

30 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

66 kW

82,5 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

80 kW

100 kVA

Fréquence

50

Type de carburant

Diesel

De base

100 kW

125 kVA

Commutateurs de transfert

Cummins Power Generation propose une gamme de commutateurs de transfert automatiques et non automatiques et de commutateurs de transfert d’isolation de dérivation de 40 à 4, 000 ampères pour une gamme complète d’applications.

Tous les commutateurs de transfert sont conçus avec la flexibilité et la facilité d’utilisation à l’esprit. Et, en association avec les génératrices Cummins (appareillage de commutation et commandes de mise en parallèle), notre système d'alimentation robuste garantit des performances fiables tout en maximisant la rentabilité.

Commandes au niveau du système et appareillage de commutation

Cummins Power Generation conçoit des solutions d'alimentation parallèle fiables depuis le début des années 1960 pour une multitude d'applications. Les commandes au niveau du système Cummins sont conçues, fabriquées, testées et certifiées UL891, IEC 61439-2, CSA 22.2, Seismic et CE par une tierce partie et offrent une fiabilité et une qualité fonctionnelles de classe mondiale.

Les tableaux de distribution sont disponibles en options basse tension et moyenne tension. Les tableaux parallèles basse tension sont répertoriés UL 891 ou UL 1558 pour des applications allant de 208 à 600 volts. L’appareillage de commutation parallèle moyenne tension construit selon la norme ANSI C37.20.2 est disponible pour les applications haute tension.

Cartes de puissance

Communiquez avec nous