Camion roulant seul dans le désert avec une montagne en arrière-plan
Le pouvoir de choisir.

Chez Cummins, nous nous engageons à offrir à nos clients des options de premier ordre pour répondre à leurs besoins. C’est pourquoi nous avons élargi notre gamme et nos partenariats au fil du temps.

Cummins produit des groupes moteurs depuis plus de 100 ans et nous offrons maintenant des solutions complètes de groupes motopropulseurs - du moteur à la transmission en passant par les essieux - avec chaque composante travaillant en harmonie.

Pourquoi intégrer?

Avec le réseau électrique unifié de Cummins, les pièces se mettent en place.

Efficacité accrue

En optimisant des facteurs comme les rapports d’engrenage et d’essieu, le réseau électrique unifié de Cummins maximise l’économie de carburant. De plus, la conception intégrée et indépendante du carburant réduit la prolifération des pièces et l’intégration MEO, améliorant ainsi le coût total de possession.

Performance

Les groupes moteurs Cummins offrent des puissances nominales et une productivité supérieures pour leur taille. Nos entreprises et nos partenariats de composants Cummins, comme Meritor et Eaton-Cummins, fournissent des essieux, des transmissions et d’autres pièces haut de gamme.

Réduction des émissions

En tant que plateforme Cummins HELM™ en pleine croissance, le réseau électrique unifié de Cummins place nos clients aux commandes afin de choisir le carburant à émissions faibles ou nulles qui leur convient le mieux ainsi qu'à la planète.

Facilité d’intégration

Grâce au réseau électrique unifié de Cummins, les clients peuvent être assurés que Cummins prend en charge l’ensemble de leur groupe motopropulseur et qu’ils peuvent résoudre les problèmes en un seul appel.

Gamme de produits :

2,8 à 15 l

 

Groupes moteurs pour les marchés sur route, à l’échelle mondiale

 

Long-courrier | Vocation et transport en vrac | Transport régional | Cueillette et livraison | École | Autocar | Navette et transport en commun

La solution d’aujourd’hui et de demain

moteur à gaz naturel X15N
Moteur de grosse cylindrée

X15N

Découvrez le premier moteur à gaz naturel de gros calibre de l’industrie qui offre des solutions pour une gamme d’applications long-courriers. Avec une puissance nominale allant jusqu’à 500 ch et un couple allant jusqu’à 1850 lb-pi, ce moteur révolutionnera le transport et les besoins de votre application. Le X15N est maintenant disponible à l’achat en Amérique du Nord

En savoir plus

Moteur X15 indépendant du carburant de nouvelle génération
Moteur de grosse cylindrée

EPA27 X15™

Présentation de la nouvelle génération du X15. La prochaine étape de la plateforme de 15 litres de Cummins compatible avec le carburant. Offrant jusqu’à 605 ch et un couple de 2050 lb-pi, ce moteur démontre notre engagement continu envers l’évolution de la technologie de combustion interne.

En savoir plus

Brett Merritt s’exprimant dans un immeuble de bureaux
Brett Merritt s’exprimant dans un immeuble de bureaux

Innovation, technologie et services

Aller de l'avant : présentation des plateformes HELM™ de Cummins

HELM est notre stratégie de plateformes indépendantes du carburant de l’industrie qui est en place pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs besoins commerciaux. Ces plateformes disposent d’une série de groupes moteurs dérivés d’une base commune.

Route entourée d’arbres à côté d’un plan d’eau

Aller plus loin, plus vite

Destination Zéro™

Notre mission est d’alimenter un monde plus prospère. Pour ce faire, nous aidons nos clients à naviguer la transition énergétique grâce à nos produits innovants et fiables. 

Communiquez avec nous