Conducteur de camion concentré sur la route
Le diesel renouvelable et son rôle dans l’énergie propre

Il est plus crucial que jamais de passer à des carburant de remplacement plus propres et durables. Alors que les industries mondiales s’efforcent de lutter contre le changement climatique, la demande de diesel renouvelable et d’huile végétale hydrotraitée augmente. L’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis estime que la capacité de production de diesel renouvelable aux États-Unis pourrait atteindre 384 000 barils par jour, ou 5,9 milliards de gallons par an, d’ici fin 2025.

Étant donné que le HVO partage de nombreuses propriétés avec le diesel traditionnel, il s’agit d’un carburant instantané qui peut être facilement substitué ou mélangé au diesel traditionnel.  Au fur et à mesure que l’intérêt pour cette alternative simple et efficace augmente, notre équipe est là pour vous aider, vous et votre entreprise, à comprendre et à diriger l’adoption de l’huile végétale hydrotraitée afin que vous puissiez rester sur la voie de la Destination Zéro. 

camion sur autoroute
Du carburant HVO pour alimenter des moteurs et des génératrices plus propres

Chez Cummins, nous sommes fiers de notre histoire d’innovation et nous concevons nos produits de manière à ce qu’ils intègrent le diesel renouvelable de manière transparente. Étant donné que notre gamme de groupes moteurs et de génératrices d’alimenter pour véhicules nécessite rarement des modifications pour utiliser l’huile végétale hydrotraitée ou le R100, nous simplifions et direct la transition vers le diesel renouvelable. Contactez notre équipe d’experts pour en savoir plus sur l’huile végétale hydrotraitée et sur la manière dont elle peut vous aider à atteindre vos objectifs en matière de développement durable.

Avantages du passage du diesel au carburant HVO

L’huile végétale hydrotraitée est un diesel renouvelable produit à partir d’huiles végétales recyclées. Le HVO contient 7 % moins de densité de carburant, une teneur en aromatiques et en soufre limitée et un indice de cétane plus élevé que le diesel traditionnel.

Solution facile à intégrer

L’huile végétale hydrotraitée peut être directement remplacée par le diesel, ce qui signifie qu’aucun changement ou modification n’est nécessaire pour faire fonctionner les groupes moteurs et génératrices Cummins approuvés avec des carburants à base d’huile végétale hydrotraitée.

Réduire les émissions de carbone jusqu’à 90 %

Bien que le carburant HVO ait des propriétés chimiques et physiques similaires à celles du carburant diesel, il peut aider à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre sans aucune modification nécessaire.

Amélioration des performances du moteur

Le diesel renouvelable a un indice de cétane plus élevé que le diesel conventionnel, ce qui permet une combustion plus efficace et améliore les performances du moteur.

Facilité de stockage et de manipulation

Vous pouvez suivre les mêmes recommandations en matière d’entretien, de polissage du carburant et de stockage pour l’huile végétale hydrotraitée que pour le diesel.

FAQ sur le diesel renouvelable

Oui, l’huile végétale hydrotraitée peut être mélangée au diesel dans n’importe quelle proportion. Étant donné que les mélanges de diesel et de HVO n’affectent pas de manière significative les performances du moteur, il est facile d’intégrer le carburant HVO dans votre stratégie de carburant.  L’huile végétale hydrotraitée est un élément clé de nos efforts visant à offrir à nos clients la plus large gamme de carburant de remplacement à faible teneur en carbone grâce à notre stratégie Destination Zéro.

En savoir plus

L’huile végétale hydrotraitée est un carburant semblable au diesel produit par un processus appelé hydrogénation. Dans l’hydrogénation, les lipides constitués d’hydrocarbures paraffiniques, tels que les huiles végétales, le suif ou l’huile de cuisson usagée, sont traités avec de l’hydrogène. Ce processus se produit à des pressions et à des températures élevées, ce qui permet d’obtenir un carburant renouvelable à faible teneur en carbone qui peut être mélangé au diesel conventionnel.

En savoir plus

Communiquez avec nous