Qu'est-ce qu'un frein sur échappement à décompression?

Le frein sur échappement JacobsMD est un ralentisseur de moteur qui l'utilise pour ralentir et contrôler le véhicule. Lorsqu'il est activé, le frein sur échappement modifie le fonctionnement des soupapes d'échappement du moteur afin que ce dernier fonctionne comme un compresseur d'air absorbant l'énergie. Cela permet de retarder ou de ralentir les roues motrices du véhicule, ce qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur le véhicule sans utiliser les freins de service. Cette conservation réduit considérablement l’usure des freins et entraîne une diminution de l’entretien des freins de service, des temps de déclenchement plus courts et un coût total de possession réduit.

Avantages en termes de performances du frein à décompression Jacobs
  • Il répond à 85 % des besoins de freinage du véhicule
  • Il augmente la productivité en maintenant une vitesse moyenne de descente plus élevée
  • Il réduit le temps de ralentissement/les distances d'un véhicule lourdement chargé de 90 à 70 km/h en 30 % moins de temps et de distance que les freins de roue seuls.
  • Il réduit le coût total de possession
  • Il réduit considérablement l'usure des freins
  • Il élimine la perte d'efficacité du freinage due à l'exposition des freins à friction aux températures élevées, en les gardant au frais pour une efficacité maximale en cas de besoin.
  • Solution flexible disponible pour votre application
Vidéo du fonctionnement d'un frein sur échappement
Comment fonctionne le frein sur échappement à décompression Jacobs

Lorsqu'il est activé et que le moteur n'est pas alimenté :

  • Le frein à décompression Jacobs ouvre les soupapes d'échappement près du haut de la course de compression
     
  • Lorsque les soupapes sont ouvertes, de l'air hautement comprimé est libéré à travers le système d'échappement
     
  • L'énergie du véhicule est utilisée pour pousser le moteur à comprimer l'air, mais une faible quantité d'énergie est renvoyée au piston
     
  • Au fur et à mesure que le cycle se répète, l'énergie du mouvement vers l'avant du camion est dissipée, ce qui entraîne le ralentissement du camion
Solutions flexibles

Une variété de freins moteur à décompression sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application. Que vos contraintes concernent l’emballage ou le coût, il existe une solution pour votre moteur.

Frein à culbuteur avec came dédiée
La référence pour tous les systèmes de freinage sur échappement lourds.

Frein à entretoise Lost Motion
La fonction de frein sur échappement est intégrée dans le pont d'échappement.

Frein à culbuteur intégré Lost Motion
La fonction de frein sur échappement et d'échappement est intégrée dans un culbuteur.

Frein sur brame boulonnée
Solution traditionnelle avec un impact minimal ou nul sur la distribution standard.

Haute densité de puissance
Une combinaison de freinage sur échappement et de désactivation des cylindres pour obtenir une puissance de ralentissement plus élevée.

Frein à entretoise Lost Motion
Voir le frein sur échappement Lost Motion en action

La technologie Lost Motion offre une solution rentable pour les groupes moteurs avec des restrictions de conditionnement. Il est idéal pour les applications moyennes et lourdes dans lesquelles un système de freinage à came n'est pas possible.

Solutions spécifiques aux moteurs pour les principaux fournisseurs

Logo de CAMC.

6D10

10 L

12 L

Logo de Caterpillar.

C10

C12

C15

C16

3406

Logo de Cummins.

X15 / ISX15 / ISX

ISX12

ISX12N / ISX12 G

ISM / M11

L9 / ISL9 / ISL

ISZ

Logo de DAF.

MX-11

MX-13

Logo de Daimler.

OM470

DD13 / OM471

DD15 / OM472

DD16 / OM473

Logo de Detroit.

DD13

DD15

DD16

S60

S50

Logo de DFM.

dCi 11

Logo de Doosan.

DV11

Logo de Ford Otosan.

Ecotorq 13

Logo de Fuso.

6R10

6R20

6M61

Logo de HINO.

E13C

A05C

A09C

U11C

Logos de Duetz et Sany.

D13

Logo de Hyundai.

Powertec (L)

H

Logo d'International Trucks.

A26

DT466

DT530 / 570

N9

N10

N11

N13

Logo d'Isuzu.

6UZ1

6NX1

Logo de MTU.

Série 53

Série 71 / 92

Logo de Paccar.

MX-11

MX-13

Logo de SDEC.

10L / 12L

Weichai.

WP 9H / 10H

WP 11H

WP 13H

WP 15H

Logo de Yuchai.

K5/K8

K9/K11

K12

K13

Parlons de votre programme

Nos ingénieurs sont toujours disponibles pour discuter de vos défis technologiques actuels ou futurs. Contactez-nous en utilisant ce formulaire. Un membre de notre équipe vous contactera dans les deux jours ouvrables.